Als Ergänzung und Erweiterung des Shore-to-Ship-Power-Angebots für Niedrigstrombehälter bietet Hitachi Energy modulare und skalierbare Lösungen von 0,5 bis 5 MVA, die den hochmodernen ACS880 statischen Frequenzwandler integrieren.

Zulassen, dass ein Gefäß eingesteckt wird

Um die Emissionen zu reduzieren, wenn sich ein Schiff im Liegeplatz befindet, bieten die Hafenbehörden oft einen Land-zu-Schiff-Stromanschluss an.

Von kleinen Schleppern bis hin zu großen Roro-/Ferries- oder LNG-/Tankschiffen bietet  Hitachi Energy ein vollständiges Set an modularen und skalierbaren Lösungen für den Anschluss jedes Schiffes in einem Bereich von 0,5 bis 5 MVA sowohl bei Nieder- als auch bei Hochspannung.

Die einfache Erweiterung der Stromversorgung durch Parallelschaltungen deckt ein breites Spektrum an Niedrigleistungssegmentgefäßen ab, was sowohl die CAPEX-Aufschiebung für eine phasenweise Implantation der S2SP-Technologie als auch zentralisierte Lösungen ermöglicht, die die Versorgung mehrerer Gefäße mit einem einzigen ACS880 SFC-Wandler ermöglichen.

Die kompakte Größe  derHitachi Energy-Lösungen mit geringem Verbrauch bietet eine erhöhte Leistungsdichte und Packungsdichte mit einfacher Installation und Wartung, wodurch ein einfacher Land-zu-Schiff-Stromanschluss ermöglicht wird und dank der Flexibilität, luftgekühlte oder flüssigkeitsgekühlte Konvertertypen zu verwenden, die beste Passform für die lokalen Umweltanforderungen gewährleistet wird.

Technologieführende Lösung für die statische Frequenzumwandlung mit geringer Leistung

Die integrierte ACS880 SFC-Land-zu-Schiff-Stromversorgungslösung bietet die folgenden Kernfunktionen:

  • Ein erweiterter Leistungsbereich von 0,5 bis 5 MVA, der maximale Flexibilität bei der Land-zu-Schiff-Stromversorgung ermöglicht
  • Zentralisierte Lösungen, die eine Mehrgefäßverbindung mit einem einzigen statischen Frequenzumrichter ermöglichen
  • Spezifisches Design zur Verbesserung der Leistungsqualität, mit netzseitiger, oberwellenarmer Einspritzung und schiffseitiger, vollständiger Oberwellenspektrum-Konformität mit IEC/IEEE 80005-Normen
  • Selbsteinstellende Kühleinstellungen entsprechend den Lastbedingungen, die einen reduzierten Geräuschpegel, eine längere Lebensdauer und Energieeinsparungen ermöglichen
  • Erweiterte Selbstdiagnose mit Redundanz in parallel angeschlossenen Einheiten
  • Luftgekühlte oder flüssigkeitsgekühlte Version erhältlich

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen