Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

CompactStar™ Leistungstransformatoren

Mehr Leistung, geringerer Platzbedarf

 

CompactStar™ – der hochwertige, kompakte und leichte Transformator wurde entwickelt, um die Gesamtbetriebskosten (TCO) für Offshore-Plattformen und städtische Umspannwerke zu optimieren.

Der CompactStar™ kombiniert die globale Führungsposition und das Transformator-Know-how von Hitachi Energy mit innovativem Design und hochwertigen Materialien, die die thermische Leistung verbessern und den Transformator zu einer klugen Investition für Kunden macht, die ihre Gesamtbetriebskosten senken und die betriebliche Effizienz verbessern möchten. 

Der CompactStar™ wurde für eine platzsparende Installation und Gewichtsreduzierung optimiert, ohne Kompromisse bei der Leistung zu machen. Er ist im Vergleich zu herkömmlichen Transformatoren um bis zu 30 % kleiner und leichter und somit eine perfekte Lösung für Bereiche mit Platzmangel. Außerdem reduziert er die strukturellen Kosten der Offshore-Plattform und ermöglicht so eine effizientere Nutzung der Fläche.

Trotz seiner kompakten Größe bietet der CompactStar™ eine hohe Kapazität und ist somit eine ideale Lösung für den steigenden Bedarf an erneuerbaren Energien. Er kann bis zu 30 % mehr Kapazität als herkömmliche Transformatoren im selben Raum bieten.

Der CompactStar™ verwendet Ester-Flüssigkeiten zur Optimierung der Kühlung, was eine erhöhte Betriebssicherheit für Mensch und Umgebung bedeutet.

Anwendungen für den CompactStar™

Kompakte Standfläche

  • Reduzierung des Platzbedarfs und des Gewichts des Transformators um bis zu 30 %

Gesamtbetriebskosten (TOC)

  • Reduzierung der Gesamtgröße und des Gesamtgewichts der Plattform
  • Vereinfachung der Brandbekämpfungsanlage
  • Senkung der Hebe- und Transportkosten
  • Reduzierung der Gesamtbetriebskosten von Offshore-Umspannwerken
  • Geringere Versicherungskosten

Höhere Kapazität

  • Höhere Leistungskapazität durch die reduzierte Fläche 

Höhere Betriebssicherheit

  • Höhere Betriebssicherheit für Mensch und Umgebung