Choisissez votre région et votre langue

Menu

Service de gestion du cycle de vie pour la qualité de l’onde des systèmes FACTS

Les systèmes de transmission flexibles en courant alternatif (FACTS) d’Hitachi Énergie permettent d’améliorer la stabilité et la qualité des réseaux électriques existants et nouveaux, avec un impact environnemental minimal. Forte de 60 ans d’expérience dans la fourniture de solutions en matière de qualité de l’onde pour plus de 800 installations, de sa gamme complète, de la fabrication en interne de composants clés et de ses services clients professionnels, Hitachi Énergie est le partenaire par excellence pour façonner le réseau de l’avenir.

Notre offre de services prend en charge les systèmes FACTS d’Hitachi Énergie suivants :

  • CS (condensateur en série)
  • CSMT (compensation en série avec commande par thyristor)
  • CLC (compensateur statique d’énergie réactive)
  • STATCOM (compensateur synchrone statique), SVC Light®
  • Hybride STATCOM
  • Mises à niveau

Les services de gestion du cycle de vie des systèmes FACTS, à savoir les prestations d’entretien et de mise à niveau, vous garantissent un temps de disponibilité optimal pour votre installation.

Santé et sécurité

La santé et la sécurité sont l’une des grandes priorités d’Hitachi Énergie. Tous les employés, les sous-traitants, les visiteurs et le public sont concernés. Le personnel d’Hitachi Énergie passe beaucoup de temps sur les sites de production et nous nous efforçons toujours de fournir un environnement de travail sain et sûr sur les chantiers et les installations.

Faits saillants

Reliability Space

Un programme personnalisé qui donne un aperçu détaillé de la situation actuelle d’une sous-station existante ou nouvelle à construire.

RelCare

Une entente de partenariat numérique ouverte et transparente qui combine un logiciel de gestion des actifs avec l’expertise d’Hitachi Energy.

Hitachi Energy offre des services de pointe en matière de durabilité pour calculer, réduire et compenser votre impact environnemental.

Produit, service et solution

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.