随着大功率IGBT(绝缘栅双极晶体管)的商业化,基于该技术平台的STATCOM(静态同步补偿器)自上世纪90年代末开始在电网中使用。
品牌名称为SVC Light®的ABB STATCOM,基于链式模块化多电平(MMC)电压源转换器(VSC),专用于电力系统应用。它能够为电网中提供大范围的无功功率补偿,不受抑制电压的影响,并具有高动态响应特性。
将VSC技术与传统的基于晶闸管的SVC(静态无功补偿器)相结合,利用两种技术的优点,并通过合并可控电容(TSC)和可控电抗(TSR)共同提高补偿能力,从而创建了混合STATCOM解决方案。
通常,现在变电站缺乏STATCOM安装所需的空间,无功功率输出需要可控且独立于交流系统电压,或者希望响应速度是电压的一阶函数,而不是像晶闸管所提供的二阶变化。基于VSC的解决方案对电压敏感度较低,并且取决于网络状况。传统SVC的谐波问题是一个弱点,因为它们的性能完全取决于网络的谐波阻抗。