选择您的地区和语言

菜单

STATCOM - SVC Light®

用于电网的静止型同步无功补偿装置(STATCOM) – SVC Light®

SVC Light是一种VSC概念,基于链链接模块化多电平转换器(MMC),特别适用于电力系统应用。从物理上讲,SVC Light可以看作是电抗之后的电压源。它通过对VSC中的电压和电流波形进行电子处理来生成和吸收无功功率,从而不必包括用于生成/吸收无功功率的物理电容器和电抗器支路。它能够产生或多或少不受电网电压抑制的高无功功率输入,并具有高动态响应。

例如,这对于支撑薄弱的电网,改善大型风电场在变化的电网条件下,以及在炎热和潮湿气候下由大量空调为负载的电网的情况下,性能特别突出。 SVC Light有着优异的有效性和响应速度。例如,对于高速铁路系统和重工业工厂,它可用于非对称负载的电压平衡,减轻电弧炉产生的电压闪变以及有源谐波滤波的作用。

IGBT(绝缘栅双极晶体管)是SVC Light中的关键组件。通过将H桥模块彼此串联以形成VSC的相位,可以构建多级链链接解决方案。上图显示了具有四个IGBT的单个H桥,图1b显示了其中四个H桥模块组成三相相位中的每一个的配置。

SVC Light可用于高达69 kV的系统电压和高达-/ + 360 Mvar的补偿额定值。 对于更高的电压,使用降压变压器将SVC Light连接到电网。 SVC Light提供了对称的工作范围。 对于非对称操作和为了优化性能,晶闸管控制电抗器和电容器并联运行以形成综合解决方案。

图中显示了模块化H桥单元的照片,每个单元有两个堆栈,每个堆栈有四个模块。图2所示为IGBT阀组的紧凑性,没有用于产生/吸收无功功率的物理电容器和电抗器支路,以及对 谐波滤波器要求很低,使SVC Light的布局非常紧凑。

了解更多

power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系