选择您的地区和语言

菜单

复合绝缘子

日立能源可提供多种绝缘子,并且其拥有灵活的生产方式,能够根据您的要求提供复合绝缘子。阅读更多!

绝缘子在电气设备中用于支持和分离电导体,而不让电流通过绝缘子。硅橡胶是高压产品中应用较多的聚合物绝缘材料。我们的复合绝缘子在各种气候和恶劣条件(如沿海、沙漠和工业环境)下都能发挥卓越性能。

硅橡胶复合绝缘子具有独特的特性,可以在世界各地进行安装。日立能源可提供多种绝缘子,并且其拥有灵活的生产方式,能够根据您的要求提供复合绝缘子。

为什么选择日立能源?

  • 防爆,安全性高
  • 非易碎材质,降低了搬运损坏风险
  • 通过疏水系统控制泄漏电流的产生
  • 出色的绝缘性能,减少了爬电故障
  • 耐污闪
  • 出色的抗震性能,安全、可靠
  • 重量轻,节省成本
  • 免维护、出色的防污染性能
  • 良好的紫外线稳定性
  • 适用于高压应用项目和变电站
电气复合绝缘子

我们的产品和服务

相关产品和服务

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系