Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Transformator-Lösungen – Highlights

April bis Juni 2021

Wir glauben an die Zusammenarbeit, um die Technologie voranzutreiben und einen Mehrwert für unsere Kunden und die Gemeinden zu schaffen. Nachstehend finden Sie die Highlights unserer jüngsten Innovationen.


Transformatoren für potenzialfreie Anwendungen

80 % des Potenzials für Offshore-Windenergie befinden sich in Gewässern, die tiefer als 60 Meter sind und damit außerhalb der Reichweite herkömmlicher, am Meeresboden befestigter Offshore-Windturbinen und Umspannwerke liegen. Unser neu eingeführtes Transformatoren-Portfolio für schwimmende Anwendungen wird die nächste Generation von schwimmenden Windturbinen und Umspannwerken ermöglichen und als Teil einer nachhaltigen Energiezukunft diesen riesigen Markt erschließen.

Transformatoren für schwimmende Offshore-Anwendungen

Schwimmende Offshore-Windparks haben das Potenzial, die Branche der erneuerbaren Energien zu revolutionieren, aber das Meer ist eine anspruchsvolle Umgebung, in der man den 15 Meter hohen Wellen ausgeliefert ist.

Webinar – auf Anfrage verfügbar

Ermöglichung von schwimmenden Offshore-Anlagen für erneuerbare Energien: Transformatoren für schwimmende Windkraftanlagen und Umspannwerke.


Bahnbrechende Traktionstransformatoren

Im Einklang mit unserer seit mehr als 100 Jahren anhaltenden weltweiten Marktführerschaft bei Traktionstransformatoren haben wir zwei neue Traktionstransformatoren auf den Markt gebracht, die den Herausforderungen unserer Kunden wie Platz- und Gewichtsbeschränkungen, Wartung und Energieeffizienz gerecht werden. Diese Transformatoren helfen den Kunden, die Gesamtkosten zu senken und gleichzeitig die Effizienz und Zuverlässigkeit zu verbessern. Lesen Sie mehr über unsere bahnbrechenden Traktionstransformatoren in diesem Fachartikel.

Natural Cooling Effilight®-Traktionstransformator

Unser neuester Traktionstransformator ist so konzipiert, dass er den natürlichen Luftstrom, der durch die Bewegung der Züge entsteht, nutzt und motorisierte Lüfter im Kühlsystem ersetzt. Dieses einzigartige Design hilft dem Natural Cooling Effilight®-Traktionstransformator, das Risiko von Ausfällen im Kühlsystem zu eliminieren und die Zuverlässigkeit um 20 % zu verbessern. Zudem entfallen Energiekosten und Wartungsaufwand für motorisierte Lüfter im Kühlsystem.

RESIBLOC® Rail 25 kV

Unsere RESIBLOC® Rail-Traktionstransformatoren brachten 2012 die unvergleichliche Zuverlässigkeit, Sicherheit und unübertroffene mechanische Festigkeit von RESIBLOC®-Transformatoren in die Welt der Bahntraktion. Wir bringen die Vorteile von RESIBLOC® Rail nun auch bei einer höheren Spannung von 25 kV zum Einsatz, um nachhaltige Mobilität mit dem weltweit führenden Trockentraktionstransformator weiter zu ermöglichen.

Webinar – auf Anfrage verfügbar

Am 6. Mai 2021 wurde die allererste Leitveranstaltung für die Bahntransformatorenindustrie virtuell organisiert. Diese Veranstaltung brachte verschiedene Kunden und Fachleute aus über 50 Ländern und mehr als 200 Organisationen zusammen. Die halbtägige Veranstaltung konzentrierte sich auf Themen, die für das Publikum von Interesse waren, und umfasste eine Keynote zu Branchentrends und 3 technische Wissenssessions.

Die Teilnehmer der Traction Transformer World erlebten auch die Produkteinführung unserer neuen Traktionstransformatoren – RESIBLOC® Rail 25 kV und Natural Cooling Effilight®-Traktionstransformator. Die Veranstaltung ist als On-Demand-Video verfügbar.


Umweltfreundliche Strommasten aus Verbundwerkstoff

Hitachi Energy hat vor kurzem Stromleitungsmasten eingeführt, die für ökologisch sensible Gebiete geeignet sind. Sie werden aus einem Verbundwerkstoff aus Glasfaser und Epoxid mit einem Außenmantel aus thermoplastischem Kunststoff hergestellt, der keine schädlichen Stoffe enthält, die in die Umwelt gelangen können.


Remote-Services für Transformatoren

Webinar – TransformersTalk: Remote-Services am 29. Juli 2021

Wir erweitern nun unser TXpert™-Services-Portfolio um Remote-Services, die für den sicheren und zuverlässigen Betrieb von Transformatoren eingesetzt werden können.

Besuchen Sie unser Webinar am 29. Juli 2021. 


Veröffentlichung des Transformer Magazine

Innovative Lösungen für Traktionstransformatoren für Schienenfahrzeuge

Hitachi Energy hat derzeit weltweit mehr als 30.000 Traktionstransformatoren in mehr als der Hälfte aller Züge in Betrieb und leistet mit dieser Technologie seit über 100 Jahren wegweisende Arbeit.

Transformatoranwendungen für die Industrie

Transformatoren sind bei der Stromversorgung des industriellen Sektors, der auf die neuen Umgebungen und Trends von Industrie 4.0 reagieren wird, von entscheidender Bedeutung.


Hitachi Energy feiert 12 Monate Meilensteine

Für Umwelt, Widerstandsfähigkeit, Sicherheit und Schutz

Seit dem 1. Juli sind wir ein Jahr als Hitachi Energy tätig und haben die Reise in Richtung Hitachi Energy im Oktober 2021 begonnen.