Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Mit unseren EconiQ™-Implementierungsservices hat Hitachi Energy ein maßgeschneidertes Programm entwickelt, das unseren Kunden hilft, die Umweltauswirkungen der Stromnetzwartung und Projektaktivitäten zu analysieren, konkrete Maßnahmen zu definieren, um sie zu reduzieren und die verbleibenden Emissionen zu kompensieren.

Über die gemeinsame Lösung des Energie-Trilemmas hinaus.

Unsere EconiQ-Implementierungsservices bieten eine detaillierte Übersicht über sämtliche CO2-Emissionswerte Ihrer Service- und Projektaktivitäten. Auf diese Weise wird Ihr Bewusstsein geschärft und die Umsetzung optimiert, sodass Sie Ihre Auswirkungen reduzieren oder sogar vollständig vermeiden und den verbleibenden Fußabdruck kompensieren können.

Drei Schritte für einen umweltfreundlicheren Lebenszyklus von Stromversorgungssystemen

Durch EconiQ-Implementierungsservices können Sie die Umweltauswirkungen von Wartungsaktivitäten durch drei Schlüsselmaßnahmen reduzieren: Berechnen Sie Ihre Auswirkungen, reduzieren Sie sie so weit wie möglich und kompensieren Sie Ihre verbleibenden Emissionen.

Um die Kontinuität der Produktions- und Einnahmeströme zu gewährleisten, muss der Übergang zum CO2-freien/-reduzierten Betrieb unter Beibehaltung derselben oder einer höheren Verfügbarkeit der Produktionsstandorte erfolgen. Ein wichtiger Faktor ist die Stabilität und Verfügbarkeit des Stromsystems, das den Produktionsprozess mit Energie versorgt.

 

Anwendungen

Consulting-Servicebereiche

  • Redundanz
  • Störfestigkeit
  • Resilienz gegenüber externen Störungen im Stromnetz
  • Blindleistungskompensation
  • Qualität der Stromversorgung
  • Schutz und Selektivität
  • Mikronetze und Stromspeicherung

Strategischer Partner für die grüne Energiewende

Hitachi Energy Power Consulting bietet ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen an – von der Planung bis zum Betrieb. Auf diese Weise unterstützen wir unsere Kunden bei der Erfüllung ihrer Ziele hinsichtlich betrieblicher und ökologischer Nachhaltigkeit. 

EconiQ Consulting unterstützt durch Lebenszyklusanalysen (LCA)

Über Lebenszyklusanalyse:
 

  • Eine Methode zur Quantifizierung der Umweltauswirkungen, z. B. in Tonnen CO2-Äquivalente (Global Warming Potential) einer Dienstleistung, eines Produkts oder eines Systems
  • Umfasst den gesamten Lebenszyklus – von der Extraktion von Materialien, der Herstellung, der Verwendung oder dem Betrieb bis zum Ende der Lebensdauer
  • Zeigt an, welche Phase und welche Materialien die größte Umweltauswirkung haben
  • Ist die Basis für Verbesserungen, Vergleiche

Methodik

Definition

Die Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Assessment, LCA) ist ein ganzheitlicher, wissenschaftlich fundierter Prozess, der die Umweltauswirkungen eines Produkts oder eines Systems während seines gesamten Lebenszyklus in Tonnen CO2-Äquivalenten quantifiziert – von der Rohstoffbeschaffung über die Produktion und Nutzung bis hin zur Entsorgung.

Standards

In den letzten Jahrzehnten haben Hersteller und Verbraucher die Auswirkungen ihrer Prozesse, Produkte und Maßnahmen erkannt. Daher wurden relevante Sicherheits- und Umweltstandards entwickelt.
●  ISO 14001 – Umweltmanagement
●  ISO 14040/14044 – Lebenszyklusanalyse
●  Umweltproduktdeklaration
●  ISO 50001 – Energiemanagementsysteme 

Methodik

Basierend auf diesen Standards identifiziert, quantifiziert und bewertet eine LCA Quellen für Umweltauswirkungen während des gesamten Lebenszyklus eines Produkts.  Eine LCA hilft bei der Priorisierung, wie wir unseren ökologischen Fußabdruck verbessern können.
●  Systemdefinition
●  Datenerfassung
●  Modellierung und Interpretation
●  Diskussion und Bericht

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf