Sira-Kvina styrker leveringssikkerheten med en 24-7 beredskapsavtale for transformatorer

Features | Oslo, Norway | 04.09.2023 | 3 min read

Hitachi Energy har signert en avtale for beredskap og vedlikehold av transformatorer med Sira-Kvina Kraftselskap. Avtalen gjelder i fem år fra 1. januar 2023 og betyr at transformatorparken til en av landets største vannkraftprodusenter får enda tettere oppfølging av Hitachi Energy sine transformatoreksperter. Dette vil redusere sjansen for at Sira-Kvina Kraftselskap opplever uforutsette hendelser og ikke minst gi selskapet tilgang på beredskap døgnet rundt ved feilsituasjoner. 

Rosskreppfjorden er Sira-Kvina Kraftselskap sitt høyest liggende magasin på drøyt 900 moh. 

- En beredskapsavtale gir prioritert tilgang på Hitachi Energy sin spesialkompetanse på store kraft- og industritransformatorer. Det er en god måte for kraftprodusenter og netteiere å kontrollere litt av uforutsigbarheten i en tid med en krevende energisituasjon og høyt press på kritisk infrastruktur. Denne typen samarbeid gjør også at leverandørindustrien kan opprettholde og styrke kompetansemiljøer som er viktige for beredskapen i kraftnettene våre, sier Brede Slåtten, leder for forretningsområdene Transformers og High Voltage Products i Hitachi Energy i Norge. 

Rask tilgang på transformatorkompetanse

Med en beredskapsavtale får Sira-Kvina Kraftselskap rask tilgang på kompetanse fra landets største transformatormiljø i Drammen. I Hitachi Energy sitt senter for sirkulærøkonomi jobber landets fremste eksperter på kraft- og industritransformatorer, og virksomheten har lang erfaring med service og reparasjon av transformatorer. For transformatoreiere er beredskapsavtaler en forutsigbar og forsvarlig måte å håndtere kravene til forsyningssikkerhet i kraftberedskapsforskriften.  

- Transformatorer er viktige komponenter i infrastrukturen vår, og vi må være trygge på at vi får rask respons hvis vi trenger det. Vi er opptatt av å være en pålitelig kraftleverandør, sier John Tore Ersdal, leder sentral planlegging i Sira-Kvina Kraftselskap. 

Transformatorene til Sira-Kvina Kraftselskap vil få tett oppfølging gjennom beredskapsavtalen med Hitachi Energy, som denne som ble levert i 2017. 

– I dag opplever vår bransje at det er vanskelig å rekruttere ny transformatorkompetanse når veteranene pensjonerer seg. Da er det et godt alternativ å inngå et tettere samarbeid med leverandørene. De kjenner produktene ut og inn og sitter på oppdatert kunnskap om teknologi og vedlikehold. Så langt er vi veldig fornøyd med oppfølgingen fra Hitachi Energy, sier han.

Avtalen innebærer at Hitachi Energy stiller teknisk telefonstøtte til rådighet for kunden, inkludert en døgnkontinuerlig vakttelefon. Via vakttelefonen får kunden kontakt med Hitachi Energy sine eksperter når som helst.

I tillegg får kunden rett på prioritert mobilisering til anlegg for feilsøking og prioritert mobilisering av havariteam. Gjennom avtalen får Sira-Kvina også tilbud om årlige analyser av transformatorolje ved laboratoriet til Hitachi Energy i Drammen. Oljen kan fortelle mye om tilstanden til transformatoren. Basert på oljeanalysen kan Hitachi Energy sine eksperter foreslå tiltak som kan forebygge situasjoner som i verste fall kan føre til havari.

Norges mestproduserende kraftverk

Nesten samtlige av transformatorene til Sira-Kvina Kraftselskap er levert av Hitachi Energy-forløperne ABB og National Industri. Det betyr at konstruksjonstegninger og øvrig dokumentasjon på transformatorene er lett tilgjengelig. 

- Arkivet vårt, med mer enn en million konstruksjonstegninger, gir oss og kunden en ekstra fordel når vi skal ta vare på transformatorene. Det hjelper oss i feilsøkingen, og det gjør at vi raskere kan reparere og skaffe reservedeler. Ellers utfører vi service, vedlikehold og reparasjoner på transformatorer av alle fabrikater, sier Brede Slåtten. 

Sira-Kvina Kraftselskap tar med seg beredskapsavtalen med Hitachi Energy inn i året de skal markere sitt 60-årsjubileum. Selskapet har bygd ut kraftproduksjonen sin over tid og åpnet senest i 2022 sitt nyeste kraftverk. Virksomheten er i all hovedsak basert i den vestre delen av Agder, mellom Suleskard i nord og Flekkefjord i sør. 

En transformator produsert av Hitachi Energy-forløperen Asea Per Kure på vei til Åna-Sira kraftverk i 1971. 

I dag dekker Sira-Kvina Kraftselskap rundt fem prosent av Norges elektrisitetsbehov med en total produksjon på 7000 GWh. Dette klarer de takket være 18 turbiner fordelt på åtte kraftverk med en total installert effekt på 1770 MW.

- Feilsituasjoner skjer heldigvis ikke ofte. Men nettopp den sjeldenheten gjør det også mer utfordrende å opprettholde kompetansen i egen bedrift. Vi har Norges mestproduserende kraftverk, og vi trenger å tilgjengeliggjøre all kraften vi produserer. Derfor er det viktig med denne typen beredskapsavtaler, som gjør at vi kan håndtere en hendelse så raskt som mulig, forklarer John Tore Ersdal i Sira-Kvina Kraftselskap. 

Les mer

Part of categoryFeatures
Transformatorer fra Norsk Transformator. 29. juni 2012. Foto: Peter Tubaas - ABB
Reservetransformatorer styrker beredskapen i kraftnettet
Hitachi Energy har inngått en avtale med REN Transformatorberedskap om å levere fire fleksible reservetransformatorer som skal stå klare til innsats i nettet. De kan brukes ved mange transformatorstasjoner og i beste fall være i drift i løpet av få uker.
05-06-2023 | 4 min read
Part of categoryFeatures
Transformatorservice, transformatorverksted. Trafoservice. ABB's transformer repair workshop, transformerservice. Drammen, Norway. 25 January 2010. Photo: Peter Tubaas - ABB
Transformatorservice – med sirkulærøkonomi i ryggmargen
I mer enn 20 år har Hitachi ABB Power Grids sin enhet for Transformatorservice hatt som kjernevirksomhet å forlenge levetiden til eksisterende transformatorer, noe som både reduserer ressursbruken og reduserer kostnader.
28-04-2021 | 4 min read
Part of categoryFeatures
Grimstad Vest Transformatorstasjon Agder Energi. Landvik, 2. juli 2013. Foto: Peter Tubaas - ABB
Hitachi Energy inngår serviceavtale med Agder Energi Nett
Sikrer økt forsyningssikkerhet og rask respons ved hendelser i kraftnettet
18-10-2021 | 3 min read

Contacts

Toutes les actualités