Bien que les investissements d’aujourd’hui dans la production d’énergie renouvelable soient principalement motivés par la législation et les directives politiques, cela changera. Aujourd’hui, l’énergie est principalement générée par la combustion de combustibles fossiles, mais en plus de l’impact grave que cela a sur l’environnement, ces ressources sont limitées. À mesure qu’elles deviennent plus difficiles à trouver et à exploiter, la production d’énergie renouvelable durable sans émissions jouera sans aucun doute un rôle important dans le secteur de l’énergie.
L’intégration à grande échelle des ressources renouvelables est jusqu’à présent la seule solution durable et à long terme aux problèmes d’approvisionnement énergétique limité et de demande énergétique croissante, qui, aux taux de croissance actuels, devrait doubler tous les 30 à 40 ans.
L’intégration à grande échelle de la production d’énergie renouvelable dans le mélange énergétique présente des défis. Pour être viables, les projets doivent être installés là où ils peuvent être pleinement et efficacement utilisés, et ces emplacements sont généralement loin des centres de forte charge, où les besoins en énergie sont les plus grands. Par conséquent, l’intégration de la production d’énergie renouvelable à grande échelle nécessitera également une augmentation considérable de la capacité et de l’efficacité du transport de l’énergie.
Les réseaux de transport en CCHT fournissent déjà de l’électricité générée par les centrales hydroélectriques, éoliennes et solaires à des millions de consommateurs chaque jour. Les sites les plus productifs sont généralement situés dans des régions éloignées, de sorte que l’électricité générée au sommet des montagnes, dans les déserts et dans les mers traverse souvent de grandes distances pour se rendre là où elle est le plus nécessaire. Le CCHT est le moyen le plus fiable et le plus efficace d’atteindre cet objectif. La technologie de transport CC à faible perte garantit que pratiquement toutes les productions renouvelables rejoignent les consommateurs.
Par exemple, une ligne de transport CC de 2 000 km de long à 800 kV perd environ 5 % de sa puissance, tandis que les pertes de puissance dans une ligne CA de tension similaire sont environ deux fois plus élevées. Le CCHT est la seule option pour le transport souterrain de l’énergie sur des distances de plus de 50 km.