Traditionnellement, les plateformes offshore génèrent leur propre électricité en brûlant des combustibles fossiles pour faire fonctionner des turbines à gaz et/ou des unités génératrices au diesel à bord. Une alternative consiste à fournir aux installations en mer de l’électricité provenant du continent à l’aide d’un système de transmission par câble d’alimentation.
En remplaçant les systèmes de production électrique embarqués qui brûlent du gaz naturel ou du diesel, une solution d’alimentation terrestre peut éliminer entièrement les émissions de CO2 de la plateforme. Il augmente également l’espace disponible et réduit le poids sur la plateforme, et améliore l’environnement de travail. De plus, les systèmes HVDC sont plus faciles à entretenir que les génératrices.
Pour un groupe de plates-formes, la station de convertisseur peut être située sur une seule et l'alimentation peut être distribuée aux autres via des câbles CA, ou l'alimentation CC peut être distribuée à plusieurs plates-formes dans un arrangement multiterminal.