Choisissez votre région et votre langue

Menu

00970903_2

Connexions éoliennes en mer

La technologie d’Hitachi Énergie pour le secteur de l’énergie éolienne en mer joue un rôle essentiel dans le transport d’une énergie de haute qualité avec des pertes minimales.

Dans de nombreux pays, les meilleurs emplacements terrestres pour les parcs éoliens sont déjà développés et les services publics se tournent vers les sites extracôtiers. L’attrait principal de la mer est l’énorme ressource éolienne disponible. Les vitesses moyennes des vents peuvent être 20 pour cent plus élevées et le rendement énergétique qui en résulte peut être jusqu’à 70 pour cent plus élevé que sur terre. L’absence d’obstacles comme les collines et la surface généralement lisse de la mer rendent également le vent plus fiable.

Avec des parcs éoliens de plus en plus grands devant être construits en mer, d’importants investissements sont nécessaires pour trouver des moyens d’alimenter le réseau électrique. La technologie de courant alternatif (CA) utilisée dans les premiers parcs éoliens en mer plus petits atteint de plus en plus ses limites en raison de la forte demande de puissance réactive des câbles. Pour les parcs éoliens éloignés de la côte, CCHT Light est le moyen idéal d’apporter l’énergie à terre et d’assurer une bonne qualité de l’onde.

Les stations de conversion CCHT Light ont une petite empreinte au sol et un faible poids, un fait qui est particulièrement important dans une station en mer.

La station de conversion à terre (réception) peut être située près de la rive ou plus loin à l’intérieur des terres. Le réseau est parfois plutôt faible (structure radiale) le long du littoral, mais cela ne pose pas nécessairement problème, car CCHT Light peut être connectée à des points faibles. Mais il est également facile d’amener le point de connexion à une sous-station majeure située à une certaine distance de la rive au moyen des câbles CCHT Light.

Le plus récent exemple d’un transport de parc éolien CCHT Light situé en mer est le Dogger Bank de 1 200 MW.

Références

Part of categoryCustomer Success Story

Dogger Bank

Le parc éolien Dogger Bank sera le plus grand parc éolien en mer au monde lorsqu’il sera achevé en 2026.

Liens et téléchargements

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.