Nous offrons l’un des portefeuilles de semi-conducteurs d’alimentation les plus diversifiés, y compris les GTO, les IGBT, les TCGI, les thyristors et les diodes dans la gamme de puissance de 150 A à 13 500 A et de 200 V à 8 500 V.
Aujourd’hui, notre gamme diversifiée de semi-conducteurs garantit le bon fonctionnement des véhicules électriques et des trains, générant de l’énergie de manière efficace, et les éoliennes tournent de manière fiable.
Nos produits, services et solutions
Applications
Dernières actualités
Liens et téléchargements
- Centre de téléchargement
- Brochure
- Boîte à outils de simulation
- Vidéos
- Distributeurs internationaux
- Vidéosurveillance dans le BiMOS
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.