Power semiconductor

Semi-conducteurs

Nous offrons l’un des portefeuilles de semi-conducteurs d’alimentation les plus diversifiés, y compris les GTO, les IGBT, les TCGI, les thyristors et les diodes dans la gamme de puissance de 150 A à 13 500 A et de 200 V à 8 500 V.

Aujourd’hui, notre gamme diversifiée de semi-conducteurs garantit le bon fonctionnement des véhicules électriques et des trains, générant de l’énergie de manière efficace, et les éoliennes tournent de manière fiable.

Webinaire : Modules de semi-conducteurs de puissance avec MOSFET SiC diélectriques à haute tension pour tension faible à élevée

Webinaire sur demande jusqu’au 13 février 2023.

Comment les semi-conducteurs TCGI permettent-ils les énergies renouvelables?

Pourquoi le marché des semi-conducteurs de puissance migre-t-il vers SiC?

Dernières actualités

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.