Micafil技术制造的层压板
使用Resolam®、Vetresit®和Vetrelam®制作的发电机转子和定子绝缘材料
采用Micafil技术制造的我们的发电机绝缘产品遍布全球众多发电厂。我们是原始设备制造商和修理车间的关键供应商。我们的产品组合中几乎包含了转子和定子绝缘所需的所有定制产品。这包括各种类型的槽楔道、许多由半成品板制成的定制机械加工转子部件以及定制模压成型部件。此外,我们还提供定子楔套件和定子绕组支撑机械紧固件。
我们在自己的工厂采用Micafil技术制造层压板:
- 由Resolam®制成的层压板由几层芳香族聚酰胺纤维纸(Nomex)组成,在高压和高温下层压而成。
- 由Vetresit®制成的层压板由几层耐高温环氧树脂和玻璃布增强材料组成,在高压和高温下层压而成。
- 由Vetrelam®制成的层压板由几层耐高温环氧树脂、玻璃布增强材料和芳香族聚酰胺纤维纸(Nomex®)组成。
材料选择允许根据机械和电气强度,以及耐高温和湿度的抵抗力进行定制。
应用
我们的层压板主要用于发电机的槽衬和覆盖通道,或在其他要求严格的电力生成应用中。我们的平板或成型层压板也可以服务于电力生成之外的许多其他应用。
Micafil能够提供包括定制解决方案在内的全套发电机绝缘材料:
- 槽衬
- 覆盖通道
- 匝间绝缘
- 角绝缘
- 定子端盖
- 带有弹簧元件的端距板
- 各种类型的楔子
- 各种类型的加工管
- 定子楔子(上部和下部)
- 各种类型的紧固件
- 以及许多其他定制组件
为什么选择日立能源?
- 发电机绝缘维修和维护部件的优选合作伙伴
- 由于我们在自己的工厂制造层压板,因此可以提供快速交付时间
- 高精度加工,确保部件组装的准确性和便捷性
- 能够提供全套发电机绝缘套件
- 100%进行高压例行测试的槽楔道。按需提供其他测试
- 高精度加工,便于组装
- 无变形的绝缘材料,具有卓越的电气性能、介电性能、耐污性和热性能,无味,高度耐溶剂
尺寸
U 部分 | ||||
标准尺寸 | 公差 | |||
长度 | L | 毫米 | 高达 10000 | ± 3 |
宽度 | W | 毫米 | 15 – 50 | ± 1 |
高度 | H | 毫米 | 5 – 190 | ± 0.3 |
壁厚 | s | 毫米 | 0.5 – 2.5 | ± 0.1 |
壁厚(弯曲部件) | a | 毫米 | a = s | + 0.1 / – 0.2 |
内半径 | Ri | 毫米 | 1 | ± 0.2 |
外半径 | Ra | 毫米 | Ra = Ri + s | + 0.4 / – 0 |
角度 | α | ˚ | 90 | ± 3 |
尺寸和公差也可以针对客户。
L 部分 | U 部分 | ||||||
标准尺寸 | 公差 | 标准尺寸 | 公差 | ||||
长度 | L | 毫米 | 高达 10000 | ± 1 | = 10,000 | ± 1 | |
宽度 | W | 毫米 | 20 – 250 | ± 0.25 | 15 – 50 | ± 0.25 | |
高度 | H | 毫米 | 5 – 50 | ± 0.25 | 5 – 150 | ± 0.25 | |
壁厚 | s | 毫米 | 0.5 – 2.5 | ± 0.1 | 0.5 – 2.5 | ± 0.1 | |
壁厚(弯曲部件) | a | 毫米 | a = s | + 0.1 / – 0.2 | a = s | + 0.1 / – 0.2 | |
内半径 | Ri | 毫米 | 3 | ± 0.2 | 1 | ± 0.2 | |
外半径 | Vetrelam 410® | Ra | 毫米 | Ra = Ri + s | + 0.4 / – 0 | Ra = Ri + s | + 0.4 / – 0 |
对于所有其他产品 | Ra | 毫米 | Ra = Ri + s | + 0.3 / – 0.2 | Ra = Ri + s | + 0.3 / – 0.2 | |
角度 | Vetrelam 410® | α | ˚ | 88 - 92 | ± 1 | 88 - 92 | ± 1 |
对于所有其他产品 | α | ˚ | 88 - 95 | ± 1 | 88 - 92 | ± 1 |
对于Vetresit®和Vetrelam®,尺寸和公差也可以根据客户需求定制。
除了L形和U形之外,我们还提供其他形状。请告知您的尺寸要求。
Vetresit® 300 | 由耐热、耐电痕的环氧树脂与玻璃布增强材料组成的层压板。 |
Vetresit® 305 | 由耐热改性环氧树脂与玻璃布增强材料组成的层压板。 |
Vetresit® 304 | 由耐热改性环氧树脂与单向编织玻璃布(UD)和玻璃布增强材料组成的层压板。 |
Vetresit® 312 | 由耐热、耐电痕的环氧树脂与单向编织玻璃布(UD)和玻璃布增强材料组成的层压板。 |
Vetresit® 14 | 由耐热环氧树脂与玻璃布增强材料组成的层压板。 |
Vetresit® 17 | 由耐热环氧树脂与玻璃布增强材料组成的薄层压板。 |
Vetresit® 18 | 由耐热、耐电痕的环氧树脂与玻璃布增强材料组成的薄层压板。 |
Vetrelam® 402 | 由玻璃布、环氧树脂和芳香族聚酰胺纤维纸增强材料组成的层压板。 |
Vetrelam® 403 | 具有耐电痕顶层的由玻璃布、环氧树脂和芳香族聚酰胺纤维纸增强材料组成的层压板。 |
Vetrelam® 404 | 由耐热环氧树脂与玻璃布增强材料组成的层压板,内部覆以芳香族聚酰胺纤维纸,外部为耐电痕覆盖层。 |
Vetrelam® 410 | 由玻璃布、耐热环氧树脂和芳香族聚酰胺纤维纸组成的层压板,额外加入电气绝缘膜作为增强介质和耐电痕顶层。 |
Vetrelam® 417A | 由耐热环氧树脂与玻璃布增强材料组成的层压板,单面涂有0.13毫米厚的芳香族聚酰胺纤维纸。 |
Vetrelam® 417B | 由耐热环氧树脂与玻璃布增强材料组成的层压板,双面涂有0.13毫米厚的芳香族聚酰胺纤维纸。 |
Vetrelam® 423 | 具有耐电痕顶层的由玻璃布、环氧树脂和芳香族聚酰胺纤维纸增强材料组成的层压板。 |
Resolam® 02 | 标准厚度0.76毫米的芳香族聚酰胺纤维纸。 |
Resolam® 03 | 由耐热环氧树脂与多层层压的芳香族聚酰胺纤维纸组成的薄层压板。 |