选择您的地区和语言

菜单

我们提供包括产品设计、材料选择、原型制作、测量、测试和计算在内的服务。

我们专注于利用不同特性的多种材料,结合层压板和纤维复合材料,制造高品质的高压电气绝缘组件。

我们的主要专长在于开发、设计、再工程和制造技术。其他专业领域包括:

  • 聚合物、层压板和纤维增强复合材料在热、机械和电气行为方面的材料专长
  • 热、机械和电气性能的测试
  • 工艺技术
  • 设计、材料和加工技术方面的咨询服务
  • 三维测量
  • 计算(例如有限元方法,FEM)
     

可应要求生成证书的测试方法:

  • 玻璃化转变温度(IEC 61006)和热膨胀(ISO 11359-2)的热分析
    • DSC(Hitachi High-Tech - NEXTA DSC600 带自动取样器和内置冷却器)
    • TMA(Hitachi High-Tech - TMA7100 带内置冷却器)
  • 机械测试高达100 kN(例如拉伸(ISO 527)、弯曲(ISO 178)、压缩(ISO 604)、剪切(ISO 14126)、剥离),也可在高达200°C的高温下进行
  • 电气测试(高压耐久性、电气击穿(IEC 60243-1)、比较跟踪指数CTI(IEC 60112))
  • 物理性能(例如玻璃纤维含量(ISO 1172)、吸水率(ISO 62)、密度(ISO 1183)、气密性、接触角/表面能)
  • 材料老化后的长期测试(例如在180°C下30天)
  • 尺寸符合性


应用领域:

  • 各种形状和尺寸的电气绝缘组件,用于高压断路器、开关设备、电力转换器、变压器,以及铁路和航空航天领域
  • 工业应用中的层压板组件,适用于小批量和中批量生产,特别是不适合使用注塑系统自动化制造的情况
  • 当市场上不再提供关键绝缘组件时,对其进行重新制造
  • 样品、原型和复杂部件的评估


为什么选择日立能源?

  • 纤维增强复合材料的维修和维护部件的优选供应商
  • 快速交付时间,提供快递服务,因为我们在自己的工厂加工样品部件
  • 提供广泛的原材料选择
  • 高精度加工,确保部件组装的准确性和便捷性
  • 无变形的绝缘材料,具有优异的电气性能、介电性能、耐污性和热性能,无味,高度耐溶剂
  • 靠近日立能源的研究中心和大学,保证获得新技术和材料
  • 从原材料采购到制造夹具和模具,再到组装和物流的完整制造流程


我们拥有的制造技术包括:
 

  • 各种CNC机床(多达5轴)
  • 用于板材和成型型材制造的各种压机
  • 用于压缩成型的各种压机
  • 缠绕工艺(直径高达0.76米,宽度高达2米)
  • 真空灌注/RTM设备
  • 锯床和磨床
  • 粘合设备
  • 涂装设备

相关产品