选择您的地区和语言

菜单

机械紧固件和弹簧元件

应用

我们的紧固件可用于例如定子头部的支撑。此外,还应用于要求在提高的温度下具有高机械性能(例如夹紧)以及通常需要电气绝缘材料的场合。比如支撑结构之类的应用。Vetresit® 312 螺杆和 Vetresit® 300 螺母的相对漏电起痕指数为 600+ V。

螺杆有各种尺寸可供选择。螺杆(M6 至 M30)的标准长度可达 1,900 毫米。还可提供长度达 1,900 毫米的螺杆(直径 6 至 80 毫米)。螺杆可以是实心或扁形设计。扁形螺杆在安装时更为便利,因为可以使用开口扳手进行固定,防止在安装过程中旋转。

我们提供 M8 至 M42 尺寸的相应螺母。这些螺母可以是六角形或方形,并且可以根据客户需求配备轮缘。

根据要求,我们可以提供任意长度的产品,包括毛坯、螺栓和结构组件。如需了解机械、热学和电气性能的详细信息,请参考我们的宣传册或直接告知需求,以便我们为您的应用推荐合适的材料。


用于紧固和弹簧证书生成的可用测试方法: 

  • 确定载荷-位移图以确定弹簧力(室温和高温下)
  • 玻璃化转变温度(IEC 61006)和热膨胀(ISO 11359-2)的热分析
    • 差示扫描量热法(DSC,使用Hitachi High-Tech的NEXTA DSC600,带自动取样器和内置冷却器)
    • 热机械分析(TMA,使用Hitachi High-Tech的TMA7100,带内置冷却器)
  • 机械测试高达 100 kN(例如拉伸、弯曲、压缩、剪切、剥离测试),也可在高达 200°C 的温度下进行
  • 电气测试(高压耐久性、电气击穿、相对漏电起痕指数 CTI)
  • 物理性能(例如玻璃含量、吸水率、密度、气密性、接触角/表面能)
  • 材料老化(例如在 180°C 下 30 天)
  • 尺寸一致性


为什么选择日立能源?
 

  • 经过验证的材料,具有良好的性能记录
  • 如有需要,我们提供快速交付和快递服务,因为我们在自己的工厂加工层压板部件
  • 单件生产和大批量生产均可实现
  • 库存有广泛的原材料
  • 提供高精度加工,确保部件组装的准确性和便捷性
  • 从原材料采购到制造夹具和模具,再到制造、组装和物流的完整制造流程
  • 按需提供包含选定属性的测试证书

相关产品