选择您的地区和语言

菜单

定制的高精度绝缘组件,由纤维增强复合材料制成

我们的绝缘组件由环氧树脂、不饱和聚酯树脂或酚醛树脂制成,能够承受高电压、高温和高机械应力。


应用

  • 制造各种形状和尺寸的电气绝缘组件;例如,用于高压断路器、开关设备、功率转换和变压器,以及铁路和航空领域。
  • 工业应用中的层压板组件,适用于小批量和中批量生产,特别是不适合使用注塑系统自动化制造的情况。
  • 当市场上不再提供时,重新制造关键绝缘组件。


我们拥有的制造技术包括:

  • 多轴CNC机床(多达5轴)
  • 用于板材和成型型材制造的压力机
  • 用于压缩成型的压力机
  • 缠绕工艺(直径高达0.76米,宽度高达2米)
  • 真空灌注/RTM设备
  • 锯床和磨床
  • 粘合设备
  • 涂装设备


为什么选择日立能源?

  • 纤维增强复合材料是修理和维护部件的卓越选择
  • 如有需要,我们提供快速交付和快递服务,因为我们在自己的工厂加工层压板和成型部件
  • 库存有广泛的原材料
  • 提供高精度加工,确保部件组装的准确性和便捷性
  • 无变形的绝缘材料,具有卓越的电气性能、介电性能、耐污性和热性能,无味,高度耐溶剂
  • 靠近日立能源的研究中心和大学,保证获得新技术和材料
  • 从原材料采购到制造夹具和模具,再到制造、组装和物流的完整组装制造序列


规格

层压材料可根据常见的标准提供,如DIN EN IEC 60893、前DIN 7735和NEMA等:

基于环氧

基于不饱和聚酯

基于酚醛树脂

  • EP GM 203; Hm 34
  • EP GC 203; Hm 2372.4; G-11
  • EP GC 205;  Hgw 2370.4
  • EP GC 308
  • EP PC 301
  • HM35
  • UP GM 203; Hm 2471; GPO-3
  • UP GM 205
  • 任何等级的SMC/BMC

 

  • PF CP 201 (HP 2061)
  • PF CC 201 (HGW 2082)
  • PF CC 203 (HGW 2083)

 


除了玻璃纤维,我们还可以加工聚酯纤维和芳纶纤维部件。

棒材和管材可根据常见的标准提供,如DIN EN IEC 60893、前DIN 7735和NEMA等:

管材和棒材

  • EP GC 22 / Hgw 38
  • GFK 201
  • GFK 330
  • GFK 333

基于聚氨酯(PU)的系统也可以使用:

  • 基于Micafil配方的各种等级(例如Micares®)
  • 其他供应商的任何聚尿烷

作为热塑性材料,我们加工(纤维增强/未填充)等级的材料,例如:

半结晶

非结晶

  • PEEK(标准和食品级)
  • PPS
  • PTFE
  • PE
  • PET
  • PBT
  • PP
  • PA12
  • PA66
  • PA6
  • POM
  • 任何其他
  • PMMA
  • PEI
  • ABS
  • PVC
  • PC
  • 任何其他

 

 

如有特殊要求,我们能够提供基于我们自己的配方定制的材料。

相关产品