选择您的地区和语言

菜单

交通(航空航天/铁路)

航空航天应用

我们的机械加工件可用于交通领域,因为其加工过程的要求与我们的绝缘材料非常相似。我们为多种火箭型号提供机械加工件,服务于航空航天市场:

  • Ariane 6、Ariane 5(发射于2023年7月)
  • Vega-C
  • Atlas-V
  • Vulcan
  • 以及各种其他型号。

我们的航空航天客户之一是载荷整流罩,我们的机械加工层压件被用作开口和角落段的支撑。对于这种应用,特别选用了航空级的玻璃纤维层压材料。制造的部件包括

  • 通风孔
  • 边缘支撑
  • 加强片(多种类型)
  • 嵌件(多种类型,包括左右之分)

我们还能够生产航空级的泡沫材料以及航空级的玻璃纤维增强热塑性塑料,如GF/PEI和GF/PPS。


铁路应用

铁路领域对材料有特殊要求。标准EN 45545-2描述了不同风险等级(HL1、HL2和HL3)的材料要求。我们为铁路应用加工的材料包括不同等级的层压板(如编织织物,也包括SMC和BMC中的短切纤维)。我们还可机械加工Hm35材料成多种形状。

我们始终保持库存的材料满足高风险等级(HL3)的要求。

我们还加工Nomex® 410材料,制成铁路所需的各种几何形状(包括平板和弯曲形状)。


为什么选择日立能源?
 

  • 我们在自己的工厂加工层压件,能够提供快速交付和快递服务
  • 我们能够应对从单件生产到大批量生产的需求
  • 我们拥有广泛的原材料库存
  • 我们提供高精度加工,确保部件组装的准确性和便捷性
  • 我们提供从原材料采购到制造夹具和模具,再到制造、组装和物流的完整制造流程
  • 我们按需提供包含选定属性的测试证书

相关产品