2 min read
Hitachi Energy välkomnar EU:s preliminära överenskommelse om en ny F-gasförordning som främjar minskade koldioxidutsläpp i elnätet samtidigt som tillförlitligheten säkerställs
Hitachi Energy välkomnar den preliminära överenskommelsen om den nya F-gasförordningen som tillkännagavs av Europeiska rådet och Europaparlamentet den 5 oktober. Den ger vägledning om vägen bort från svavelhexafluorid (SF6), en potent växthusgas som bidrar med 0,2 procent till den globala uppvärmningen1, som används i elnätet på grund av dess isoleringsegenskaper som gör att utrustningen kan vara kompakt.
Avtalet bekräftar behovet av att minska utsläppen av F-gas och säkerställer samtidigt att högspänningsstationer förblir säkra, tillförlitliga och kompakta.
Enligt avtalet ska SF6 fasas ut i nya högspänningsställverk, upp till 145 kilovolt, senast 2028 och för högre spänningsnivåer senast 2032. Därefter, där det inte finns några specifika begränsningar, ska gasisolering ha minimal global uppvärmningspotential, vilket innebär att man ska använda naturliga gaser som kväve, syre eller koldioxid.
Inom högspänning tillåter avtalet användning av miljöeffektiva gasblandningar, som vanligtvis består av 3-5 procent av en F-gas, för att uppfylla specifikationer för teknisk prestanda eller om utrymmet är begränsat. Dessutom beaktas en produkts totala koldioxidavtryck under hela dess livslängd, till exempel en mindre användning av råmaterial.
Hitachi Energy har nyligen levererat SF6-fria ställverk för 420 kV och kommer att fortsätta utveckla en komplett produktportfölj som är fri från SF6 på alla spänningsnivåer. Denna portfölj minimerar koldioxidavtrycket utan att kompromissa med säkerhet, tillförlitlighet eller storlek.
1 Simmonds et al, Den ökande atmosfäriska belastningen av växthusgasen svavelhexafluorid (SF6), Atmospheric Chemistry and Physics (2020)