Sektorn för sjötransporter går full fart framåt för att driva mot ambitiösa hållbarhetsmål, med målet att minska koldioxidutsläppen med 70 % fram till 2040 genom elektrifieringslösningar för stora fartyg och kollektivtrafikfärjor, från nät till plugg och viktiga framdrivningskomponenter.
Hamnägare och fartygsoperatörer letar efter innovativa sätt att minimera buller, minska bränsleförbrukningen, minska koldioxidutsläppen och möjliggöra övergången från dieselbränsle till el- och hybridfartyg. Den största utmaningen våra kunder måste hantera är eftermontering av befintliga flottor och hamnar för att stödja de nödvändiga elektrifierings- och digitaliseringsinitiativen som kommer att möjliggöra denna omvandling.
Uppnå din digitala framtid
- On-board elektrifiering
- Omvandla e-strategi på land
- Utnyttja intelligenta digitala lösningar
Elektrifiering av lastfartyg med teknik ombord är en stor utmaning. Eftersom interkontinental sjöfart innebär dagslånga rutter utan hamnstopp måste batterilagringen vara tillräcklig för att driva resan och upprätthålla laddningen.
Branschens högsta kortslutningsprestanda och kvalitet
Distribuera elen ombord på ett säkert sätt
Elektrisk framdrivning av fartyg kräver transformatorer som är särskilt utformade för att uppfylla kraven för marinatillämpningar. Hitachi Energy erbjuder utformning i en rad olika storlekar, vikter och effektklasser.
Förbättra elkvaliteten ombord
Hitachi Energy utvecklar och tillverkar ett heltäckande utbud av kondensatorer och filterlösningar som förbättrar elkvaliteten i elnät genom att eliminera störningar och förbättra effektfaktorn i enlighet med nätbehoven.
Vår omfattande globala organisation gör att vi kan erbjuda expertkompetens nära dig. Vi hjälper dig att identifiera problem, tillhandahålla lösningar och tillgodose dina behov.
Varför samarbeta med Hitachi Energy?
Omfattande elektrifiering och nätintegration: Övervaka och hantera den fullständiga elektrifieringen och nätintegrationen av portar och containerterminaler genom ett enda gränssnitt, vilket tillförlitligt driver alla hamnoperationer och dockade fartyg.
Förbättrad elkvalitet och effektivitet: Förbättra elkvaliteten ombord med kondensatorer och filterlösningar som eliminerar störningar och förbättrar effektfaktorn i linje med elnätets krav.
Minskning av miljöpåverkan: Minska förorenande utsläpp, buller och vibrationer i hamnar genom att ansluta fartyg till hamnens elnät, så att de kan stänga av kraftproduktionsenheter ombord vid kajen.
Smart portomvandling: Använd ett enda gränssnitt för design, leverans, installation och driftsättning av kompletta elektrifierings- och integrationslösningar för portar. Utnyttja intelligenta lösningar för att kommunicera effektivt över alla hamntillgångar, vilket möjliggör ITS-applikationer med tvåvägskommunikation mellan sensorer, styrenheter och personal.
Holistisk nätverkshantering: Hantera nätverk med hjälp av en cybersäker plattform i realtid för ett brett spektrum av styr- och övervakningsapplikationer och få insikter i realtid för driftsäkerhet.
Hitachi Energy tillhandahåller de lösningar för elektrifiering och digitalisering som kunderna behöver för att stödja sin omvandlingsresa mot hållbar mobilitet.
Ladda ner Hitachi Energy Marines kundberättelser ”ABBACUS för starkare, smartare och grönare nätverk”
-
KUNDENS BERÄTTELSER
Hör från våra kunder
Låt oss skapa en hållbar marin framtid
Prata med oss om dina projekt idag.