KÖR MOT EN ELEKTRISK FRAMTID

Låt oss ansluta, ladda och optimera.

Förbereder du dig på att skala upp dina elbilar? Om så är fallet kommer uppgraderingar av laddningsinfrastrukturen härnäst. Laddningsplatser kommer att behöva smarta laddningslösningar med minimalt fotavtryck, stationära  batterienergilagringslösningar  för att kompensera för kikarkrav på elnätet och  ettenergihanteringssystem  för att optimera driften till lägsta kostnad. Oavsett om det gäller privata, offentliga eller kommersiella behov har Hitachi Energy lösningar som hjälper dig att erövra energiomställningen och få igång din infrastruktur.

Anslut
till elnätet med hjälp av oöverträffad nätexpertis
Ladda
dina e-flak med våra rymdeffektiva hårdvarulösningar
Optimera
& driftunderhåll med digitala lösningar
Market: Transportation

Dina behov är EV-olving.

Elektriska flottor finns i alla olika former och storlekar. Ju tyngre last, desto mer kraft behövs. Våra lösningar är utformade för att optimera din befintliga infrastruktur och hjälpa dig att skala upp snabbt samtidigt som du upprätthåller verksamheten. ​

Hitachi Energy erbjuder en kompakt, hållbar, skalbar och tillförlitlig helhetslösning från elnätet till kontakten, vilket säkerställer kontinuerlig driftsexcellens. Vi hjälper dig att bygga ett integrerat & öppet ekosystem som inkluderar avancerad energihantering som erbjuder synlighet och användbar insikt från fältet till styrelserummet till lägsta driftskostnader.

>> Ju tyngre last, desto mer kraft behöver du. >>

Aerial view of parking lot for car sharing business. Electric cars charging at charging station and powered by solar panel. 3D rendering image.
Laddningsstation och nav
För låga behov av ström på språng
Kollektivtrafik
För depåer och Electric Bus Rapid Transit (EBRT)
Electric truck and van charging at charging station powered by solar panel system. 3D rendering image.
Kommersiell och logistik
För megawatt vid depåer och på väg
Offroad- och specialfordon

För statisk &dynamisk laddning med hög effekt

HÅLL FLEETS MOVING

Kolla in våra marklösningar

Vill du designa, bygga, driva eller underhålla tillgångar? Hitachi Energy är en pålitlig partner under hela livscykeln – från planering till design och &driftunderhåll. Din omvandlingsresa mot smartare mobilitet börjar här med vår elektrifiering av landtransporter.

FUNKTIONERAT INNEHÅLL

Hitachi Energy har som uppdrag att minska koldioxidutsläppen från elbilsflottor runt om i världen. Lär dig mer om hur du kan omvandla ditt företag för att uppfylla ditt företags hållbarhetsmål.

Omvandla utmaningar till möjligheter för elektrifiering av transportflottan IDC Spotlight

Omvandla utmaningar till möjligheter för elektrifiering av transportflottan

Powering the future of public transport
Powering the future of public transport. Charging strategies for bus fleets
Webinar 17-03-2022 - 17-03-2022 Online
Part of categoryBlog Post
Accelerating the electrification of public transportation at UITP
The time to connect, charge and optimize your e-fleets is now. Get ready to move with us.
30-05-2023 | 4 min read

Bloggar och nyheter

KUNDENS BERÄTTELSER

Se våra lösningar i praktiken

I över 100 år har Hitachi Energy samarbetat med transportkunder runt om i världen i omvandlingsprojekt som hjälper dem att uppfylla sina hållbarhetsmål.

TA DET EXTRA STEGET

Är du redo att förvandla din flotta?

Dagens krav på flottoperatörer ökar. Oavsett om det gäller kommersiell & logistik, kollektivtrafik, & specialfordon för terrängkörning eller laddningsnav kommer alla fordonsparker att utvecklas.

Anslut, ladda och optimera dina fordonsparker med Hitachi Energy .

Låt oss komma till jobbet!

Låt oss ta kontakt

Vi ser fram emot att samarbeta med er!