Järnvägslösningar

FÖLJ MED PÅ RESAN MOT NETTONOLL

Hållbar mobilitet börjar här

Järnvägar ansluter alltmer teknik och transport för att bättre forma hur vi rör oss. Spåren blir längre, tågen går snabbare och inspektionerna blir mer automatiserade. Oavsett om du äger eller driver spårinfrastruktur, rullande materiel eller informationssystem har vi insikter om hur branschen utvecklas och hur du kan omvandla din verksamhet för att hålla jämna steg med kraven.

 

SÄKERHET

Upprätthåll säker drift för besättningar och passagerare.
 

DRIFTTID

Maximera tillgängligheten av infrastruktur, kommunikation och kraftnät.

TILLGÅNG ROI

Optimera capex- och opex-budgetar för att säkerställa minimala underhållskostnader.

HÅLLBARHET

Bidra till samhällsmål och rikta in sig på nettonollutsläpp.

Järnvägar runt om i världen håller på att förändras.

Har du någonsin undrat hur framtidens järnväg ska se ut? Vårt team på Hitachi Energy har omgjort hur offentliga och privata järnvägsoperatörer flyttar människor och frakt. Ännu bättre är att vi RE samarbetar med DIG för att förverkliga denna vision.

Idag är 33% av spår miles runt om i världen elektrifierade. I takt med att fler städer vill anta lösningar för höghastighetselektrifiering av järnvägar och operatörerna vill minska koldioxidutsläppen kommer detta antal att öka. När underhållsverksamheten blir automatiserad behöver du dessutom innovativa digitala lösningar för att hantera dina tillgångar. På Hitachi Energy tillhandahåller vi hållbara, skalbara och pålitliga elektrifierings- och digitaliseringslösningar som hjälper dig att maximera din drifttid och ger dig #EnergyToMove.

0 km

Våra lösningar övervakar och styr kraften i 67 000 km järnvägsnät

0 B

Passagerare reser över järnvägsnät som optimeras av vår programvara

# 0

Global EAM-ledare för linjär kapitalförvaltning enligt ARC Advisory Group

FUNKTIONERAT INNEHÅLL

Förtroende för vår järnvägsexpertis

Hitachi Energy har som uppdrag att hjälpa järnvägar runt om i världen att bli smartare, grönare och snabbare. Lär dig mer om hur du kan omvandla ditt företag för att uppfylla ditt företags långsiktiga mål.
Är du intresserad av smart mobilitet?

För de senaste järnvägsinnovationerna, kolla in våra automationserbjudanden

Batteridrivna tåg

Batteritåg: Renare, tystare och kostnadseffektivare.

Bloggar och nyheter

FALLSTUDIER

Se våra lösningar i praktiken

I över 100 år har Hitachi Energy samarbetat med järnvägar runt om i världen i transformationsprojekt som hjälper dem att uppfylla sina hållbarhetsmål.

TA DET EXTRA STEGET

Är ni beredda att omvandla er järnväg?

Dagens krav på järnvägar att digitalisera och vara mer hållbara driver oss mot morgondagens smarta städer. Vi vet att beslut måste fattas snabbare och backas upp av korrekta och tillförlitliga data.

Hitachi Energy har automations- och elektrifieringslösningar som passar ert nätverk, från infrastruktur till rullande materiel.

Låt oss komma igång!

 

Låt oss ta kontakt

Vi ser fram emot att samarbeta med er!