选择您的地区和语言

菜单

CompactStar™ 电力变压器

更大功率,更小身形

 

CompactStar™ 优质紧凑型轻型变压器旨在优化海上平台和城市变电站的总体拥有成本 (TCO)。

CompactStar™ 将日立能源的前沿技术和变压器专业知识相结合,采用创新设计和优质材料,增强了热性能,对于希望降低总体拥有成本 (TCO) 并提高运营效率的客户是一项明智的投资。 

CompactStar™ 经过了优化,可节省空间和减轻重量,却不会影响性能。与传统变压器相比,其尺寸和重量可减少高达 30%,是空间受限区域的理想解决方案。它还降低了海上平台的结构成本,从而能够更高效地利用空间。

尽管 CompactStar™ 的尺寸变小了,却能提供高容量输出,使其成为满足日益增长的可再生能源需求的理想解决方案。与相同空间的传统变压器相比,它可多提供高达 30% 的容量。

CompactStar™ 使用 Ester 流体进行冷却优化,从而为人员和环境提供更高的操作安全性。

CompactStar™ 应用

占地面积小

  • 变压器的总占地面积和重量减少高达 30%

总体拥有成本 (TCO)

  • 减少平台的整体尺寸和重量
  • 简化灭火系统
  • 降低吊装和运输成本
  • 降低海上变电站的总体拥有成本 (TCO)
  • 降低保险成本

提高容量

  • 使用更少的区域提供更多的功率容量

提高操作安全性

  • 提高人员和环境的操作安全性


 

了解有关 CompactStar™ 电力变压器的更多信息