选择您的地区和语言

菜单

直流抑制器

高效、可靠且经济高效的解决方案,可降低直流电流引起的电力变压器噪声和损耗

变压器操作中,通常小于几 10 V 的接地电位差会导致寄生直流电流。这些电流会导致变压器噪声增加和空载损耗。

通过减少通过变压器中性点的寄生电流,可以极大地减少这些影响。

日立能源 推出 直流抑制器 - 一种创新且有效的解决方案,可有效抑制此类直流电流并提高电网质量。

日立能源 的 直流抑制器 是一款独特的解决方案,仅内置无源元件。它不同于任何其他可用的类似解决方案。

直流抑制器模块化设计使其灵活且适应性强,以匹配电力变压器的现场条件。直流抑制器的防水解决方案是标配选项。

日立能源还可以提供现场评估和测量,以提供优选解决方案。
 

直流抑制器 3D 渲染图像

为什么选择 日立能源 直流抑制器用于电力变压器

适用于新型和改造变压器

所需空间较小

经济高效的解决方案

无绝缘液或冷却液

接地安全连接

直流抑制器

  • 仅内置无源组件的独特解决方案
  • 低维护成本
  • 使用无源组件,可靠性高,运营成本低
  • 可以配备监测功能
  • 模块化设计,易于适应
  • 节省运营成本,降低损失成本
  • 在某些情况下可避免使用声障。

功能解决方案

  • 直流抑制器安装在变压器中性点和接地点之间。
  • 阻断10、20、30或40伏驱动电压的直流电。
  • 在电网规范限制范围内的不平衡交流电可以通过。
  • 故障电流通过时中性电压上升可忽略不计。
  • 高达 100 A 的高 DC /GIC 可能持续通过。
  • DC /GIC 高达 200 A 可能通过数分钟。
  • 如果超出限制,将安全地转换到接地状态。
直流抑制器

下载和参考

联系我们

提交问询,我们会和你取得联系

相关产品类别

了解更多

Hitachi Energy Power Transformers

变压器

我们可提供一系列完整的电力和配电变压器设备,其可靠性、 耐久性和高效性在公用事业、 工业和商业应用中得到保证

变压器服务

资产的老化,能源需求的不断上升以及避免计划外停机的苛刻要求,正在挑战着全球的公用事业和产业。