Ansluta er väsentliga nätverksinfrastruktur
Uppdragskritisk kommunikation är grundläggande för driften av ett järnvägssystem. Kommunikationssystem har stränga krav på tillförlitlighet, säkerhet, interoperabilitet med äldre teknik och stöd för långa livscykler. Dessa förutsättningar säkerställer att ni säkert kan bedriva den dagliga verksamheten och hantera hundratals kilometer järnvägsspår, obemannade territorier och invecklade transporttidtabeller framgångsrikt.
Modernisera er kommunikationsinfrastruktur med paketbaserad teknik som stöder ett urval av drifttekniktillämpningar (OT) på alla områden från fältet till kontoret.
Se vår informationsgrafik här!
Håll tågen i rörelse
Uppdragskritisk kommunikation ansluter alla delar
Utan tillförlitlig kommunikation stoppas verksamheten. Vårt uppdragskritiska kommunikationssystem XMC20 ligger i hjärtat av ert järnvägssystem och ansluter alla gemensamma drifttillämpningar.
Hitachi Energy:s XMC20 stöder typiska järnvägstillämpningar som:
Signalspärrning
GSM-R
Meddelanden till allmänheten
Drifttelefoni
Driftledningssystem
Övervakningskameror
Passagerarinformationsskärmar
Äldre datagränssnitt
Förläng äldre systems livslängd
I takt med att nätverk expanderar och järnvägar integrerar ny teknik är det nödvändigt att ta hänsyn till att modernisera infrastrukturen för ert kommunikationsnätverk samtidigt som ni stödjer den befintliga infrastrukturen. Allmänt sett är det svårt att bygga ut äldre tidsdelningsmultiplexering (TDM) och därför väljer järnvägar paketbaserade lösningar för att förbättra verksamhetskritisk kommunikation.
Det är här som Hitachi Energy:s XMC20-tillämpning kommer in i bilden. Vår senaste MPLS-TP-teknik är byggd för att ansluta det gamla till det nya. Den går utöver flera generationer av kommunikationstillämpningar och har varit framgångsrik hos järnvägar över hela världen. En central del av er migreringsstrategi är beroende av hur man väljer den lämpligaste kommunikationsutrustningen – välj klokt!
Läs vårt whitepaper här.
En paketbaserad framtid
Hitachi Energy:s XMC20 håller data i rörelse
DATA I REALTID
<50 millisekunder
Återställningstid för eventuella länkfel
SERVICETILLGÄNGLIGHET
>99,999 %
Drifttid
ROBUST MASKINVARA
-25 °C till +60 °C
Fungerar väl i de mest krävande miljöerna
Låt oss ta kontakt
Vi ser fram emot att få samarbeta med er!
Är ni beredda att omvandla er järnväg?
Dagens krav på järnvägar om att digitalisera och vara mer hållbara driver oss mot morgondagens smarta städer. Vi vet att beslut måste fattas snabbare och backas upp av korrekta, pålitliga data.
Hitachi Energy har automations- och elektrifieringslösningar som passar ert nätverk, från infrastruktur till rullande materiel.
Låt oss komma igång!