Välj din region och ditt språk

OK

Meny

shutterstock_1127786717

Vegetation Manager för järnväg

Minska stilleståndstiden genom att hantera vegetationen runt spåren

Klimatförändringarna har ökat intensiteten och förekomsten av stormar som hotar vegetationen runt järnvägsspår och kan skapa en risk för transporter.

Hitachi Energys Vegetation Manager hjälper dig att optimera planering av kapning och minska stormpåverkan. Vi utrustar dig med verktyg för att förutsäga och förhindra elavbrott eller störningar orsakade av vegetation. 

Indian express train running through the green forest over a bridge in Konkan route.

Hitachi Energys Vegetation Manager

En digital sluten lösning för planering av fältarbete och spårunderhåll, särskilt i avlägsna eller obemannade regioner.

Hur det fungerar

Hitachi Energys Vegetation Manager kopplar samman rätt personer med rätt information för att fatta välgrundade beslut om vegetationskontroll runt dina elnät. Detta inkluderar:
 

  1. Datainsamling: Realtidsvy av vegetationen runt dina spår eller varv, integrerat med Maxars förstklassiga satelliter.
  2. Riskrankning och prioritering: En anpassad lista över vegetationsrisker för ett visst område längs ditt elnät baserat på trädslag, hälsa, höjd och tillväxttakt.
  3. Underhållsplanering: Mobilappar för fältpersonal för att planera och slutföra sina arbetsuppgifter direkt från arbetsplatsen.

Denna lösning testades på fältet med en kund som kunde:

VM

Spendera din O&M-budget klokt 

Få ut det mesta möjliga av befintliga resurser och er budget genom att ge vegetationsansvariga insikter som hjälper dem att fatta rätt beslut. Fokusera på ert uppdrag; vi hanterar planeringen. Det är dags att modernisera vegetationshanteringen med Hitachi Energys Vegetation Manager.

70%

70 % av elavbrotten som orsakades av nedfallna träd kunde ha förhindrats.

25%

Ökning av vegetationsrelaterade underhållskostnader orsakade av klimatförändringar.