Features 30-06-2022

2 min read

Leasing av transformator - en smidig helhetslösning för Årsunda kraft

Årsunda Kraft.
Foto Jonas Bilberg
När Årsunda Kraft skulle investera i en ny transformator ville man ha en enkel och trygg lösning. Valet blev att hyra utrustningen genom Hitachi Energy, vilket innebär att de får en garanterad funktion inklusive service och underhåll till en fast månadskostnad.

Årsunda Kraft & Belysningsförening är ett litet elbolag, beläget i Årsunda, i Sandvikens kommun. Den ekonomiska föreningen, med ca 1500 medlemmar, bildades redan 1918 vars uppgift är att distribuera elkraft inom sitt verksamhetsområde. Elhandel bedrivs dessutom genom dotterbolaget Årsunda Eldistribution, som säljer förnybar el över hela Sverige.

- Vi har idag en transformator som används i den dagliga driften och en reservtransformator, som endast körs vid de tillfällen när det utförs service på den ordinarie. Reservtransformatorn är dock för liten för att klara det effektbehov som krävs idag och vi hade också blivit informerade om att vår ordinarie transformator är försedd med lindningskopplare som det inte längre finns reservdelar till. Det är bakgrunden till varför det var nödvändigt för oss att investera i en ny transformator, säger Stefan Skogh, Platschef på Årsunda Kraft.

Stefan Kog, Platschef på Årsunda Kraft
Stefan Skogh, Platschef på Årsunda Kraft.

Fast månadskostnad

Det som började med ett erbjudande från Hitachi Energy om leasing av nya lindningskopplare slutade med en komplett, ny transformator. 

- Istället för att leasa lindningskopplare blev det nu aktuellt med ett leasingerbjudande av en ny transformator. För oss som liten aktör skulle det vara bra och smidigt att kunna få en helhetslösning som inkluderar allt till en fast månadskostnad, säger Stefan Skogh.

- Jag var ute på plats, träffade kunden och gick igenom deras krav och önskemål. Det de var i behov av var en 10 MVA 20/10 kV transformator, säger Johan Björk, Account Manager på Hitachi Energy.

Produkt, service och underhåll

Hitachi Energy samarbetar med Nordea Finans, som köper utrustningen och sen leasar ut den till slutkunden.

- Att kunna leasa sin utrustning har blivit allt mer efterfrågat. Kundens likviditet påverkas ej samtidigt som det blir enkelt och tryggt då de får en lösning som omfattar hela den funktion de vill ha, inkluderat såväl produkt som service och underhåll. Leasing är ett bra alternativ för såväl små som stora kunder. Årsunda Kraft är en ekonomisk förening med ett stabilt kassaflöde och vi erbjöd dem ett leasingavtal på 7 år med ett högre restvärde. Efter det kan de förlänga leasingtiden eller lösa ut transformatorn för restvärdet, säger Tommy Östling, Senior Customer Finance Advisor på Hitachi Energy.

Stefan Skogh, Platschef på Årsunda Kraft omgiven av  Anne Friman och Johan Björk, Hitachi Energy.
Stefan Skogh, Platschef på Årsunda Kraft omgiven av Anne Friman och Johan Björk, Hitachi Energy.

Tryggt samarbete

- Det är ett tryggt samarbete, vi känner varandra väl då de har skött servicen på våra transformatorer under åren. Personalen är kompetent och de finns nära till hands om något skulle hända. Vi tvekade därför inte till att tacka ja till Hitachi Energys erbjudande om leasing av en ny transformator, säger Stefan Skogh.

 

Leveransen av den nya transformatorn är planerad till början av hösten 2022 då den kommer att monteras och installeras av Hitachi Energys serviceteam bestående av specialister från Ludvika.

- När vi fått den nya transformatorn är det tänkt att vår nuvarande ordinarie transformator blir reserv. Då kommer vi vid framtida service kunna köra sömlöst mellan de bägge transformatorerna med full kapacitet. I och med detta är vi väl rustade inför framtiden, säger Stefan Skogh och fortsätter:

- Att leasa vår nya transformator innebar en enkel, smidig och trygg lösning som passar oss väldigt bra.

Årsunda Kraft.
Foto Jonas Bilberg

Mer information

Djupdykning i transformatorernas värld

Häng med oss in i ett tekniskt avsnitt där vi grottar ner oss i transformatorernas värld. Tekniken som är en av nyckelkomponenterna i vårt elnät och dessutom en stor och långsiktig investering. Hur fungerar egentligen en transformator och hur ser den senaste utvecklingen ut? Det berättar vår expert Jan Hajek om i det elfte avsnittet av Kraftsamtal. Medverkar med spännande perspektiv från akademin gör även Mats Leijon från Uppsala Universitet. Lyssna in och lär dig mer tillsammans med oss!

Transformers Hitachi Energy

Hitachi Energy is a global leader in transformers, offering liquid-filled and dry-type transformers, as well as services for complete life-cycle support, including replacement parts and components.

Our portfolio allows utilities, industries, and infrastructure sectors to maximize return on transformer assets by ensuring high reliability and optimized performance while lowering life-cycle costs and environmental impact.

Alla nyheter