Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Features 26-08-2022

3 min read

En kraft för hållbar energiförsörjning


Foto Jonas Bilberg

Världen står inför ett brådskande behov av att stoppa klimatförändringarna och vi har alla ett ansvar för att främja övergången till ett hållbart samhälle. Våra medarbetare arbetar tillsammans med kunder och partners för att flytta gränserna för innovation och möjliggöra ett hållbart, flexibelt och säkert energisystem. Det inkluderar infrastruktur byggd med miljöeffektiva högspänningslösningar vilket minskar klimatpåverkan under produktens hela livscykel.

Det kommer allt mer bevis som stödjer att pandemin gjort människor mer miljömedvetna. I en nyligen genomförd global forskningsstudie från Mastercard, där man undersökte konsumenternas inställning till miljöfrågor, svarade 65 procent av deltagarna att de ansåg att det var viktigare än någonsin att företagen agerar på ett hållbart och miljövänligt sätt: 85 procent uppgav att de var villiga att vidta personliga åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna.

 ”Vi och våra kunder delar visionen om minskad miljöpåverkan enligt FN:s mål för global utveckling. Vår SF6-fria och energieffektiva produktportfölj är ett exempel på hur vi med teknik och lösningar bidrar till att våra kunder kan minska sina utsläpp av växthusgaser och nå sina klimatmål", säger Johanna Flood, global miljöchef på Hitachi Energy.

SF6, svavelhexafluorid, har länge använts som isolationsmedium för högspänningsutrustning. Det är en väldigt bra gas för isolering och för att bryta ström och har därför varit industristandarden sedan 1950-talet. Den är däremot en potent växthusgas, då en läcka på ett kilo SF6 i atmosfären har samma klimatpåverkan som 23,5 ton koldioxid.

Vindkraftverk miljö

Minskad miljöpåverkan genom hela värdekedjan

Genom att ersätta SF6 med ett alternativt isolationsmedium så kan Hitachi Energy’s EconiQTM's högspänningsportfölj med hjälp av skalbara lösningar ersätta SF6 för att uppnå en lägre klimatpåverkan. Den bibehåller SF6:s förmåga och är till 100 procent lika tillförlitlig som den konventionella lösningen samtidigt som utrustningsstorleken bibehålls och koldioxidavtrycket minskas för produktens hela livscykel.

"Vi har tagit fram många av de tekniker som behövs för att främja en hållbar energiframtid för alla. Lanseringen av EconiQ-portföljen är en viktig del av detta", säger Johanna Flood.

Genom vår strategiska plan Sustainability 2030, förstärker vi vårt åtagande genom att driva verksamheten på ett hållbart sätt. Vi strävar efter att uppnå koldioxidneutralitet inom vår egen verksamhet till 2030 och att minska utsläppen längs hela vår värdekedja med 50 procent. Detta nås genom att arbeta tillsammans med kunder, partners och leverantörer, vilket stöder FN:s hållbarhetsmål nummer 7 Hållbar energi för alla" och är i linje med Parisavtalet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. 

"Sustainability 2030 innehåller flera mätbara mål. Till exempel har verksamheten precis nått 100 procent fossilfri el inom den egna verksamheten, vilket kan verka enkelt i Sverige men är en större utmaning när man har en global närvaro i 90 länder", utvecklar Johanna Flood. 

När det gäller framtiden så fortsätter Hitachi Energy att investera i resan mot koldioxidneutralitet genom att ytterligare öka energieffektiviteten samt elektrifiera sin egen verksamhet. Ludvika, som är Hitachi Energys största anläggning och födelseplatsen för många miljöeffektiva innovationer, bland annat den SF6-fria högspänningsbrytaren, har gått steget längre och är nu nära att ha fasat ut användningen av alla fossila bränslen i sin verksamhet.

Foto Jonas Bilberg
Johanna Flood, global miljöchef på Hitahci Energy. Foto Jonas Bilberg

Samarbete och transparens

"Ett gott samarbete längs hela värdekedjan är viktigt för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål och Parisavtalet", understryker Johanna Flood.

För att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål är det även viktigt att arbeta på flera fronter samtidigt, där vi arbetar med att göra våra produkter mer miljövänliga men samtidigt erbjuder smarta lösningar som kan möta de utmaningar som energisystemet står inför.  

Ett av de många projekt som nyligen energisats i närheten av Sverige för att möta dessa utmaningar är NordLink. En 623 km lång HVDC-förbindelse som för första gången kopplar samman den norska och tyska elmarknaden och möjliggör integrering av fler förnybara energiresurser i de båda elnäten. Genom att det överskott av vind- och solkraft som produceras i Tyskland kan överföras till Norge, och vattenkraft i motsatt riktning, förbättras flexibiliteten och stabiliteten i de båda länderna. 

"Vi måste jobba ihop för att lösa de här brådskande utmaningarna för vår planet. Målen i Parisavtalet kan bara uppnås om vi arbetar tillsammans. Att uppfylla löftet om en koldioxidneutral framtid kommer att kräva samarbete, öppenhet och innovation - och kommer gynna både vår egen och kommande generationer", avslutar Johanna Flood.

Sedan EconiQTM lanserades har många viktiga kunder i Europa investerat i EconiQ:s högspänningsteknik, däribland Sverige, Norge, Spanien, Finland, Danmark, Skottland och Storbritannien.