Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Features Sweden 16-09-2021

2 min read

Värnamo Energi framtidssäkrar elnätet genom att investera i en modern nätanslutning från Hitachi Energy

Summer warm sun light forest aerial view

Utmaning

Elnätet som försörjer Värnamo och dess närhet står inför dubbla utmaningar: en växande efterfrågan på el i takt med att befolkningen ökar och behovet av att integrera mer och mer el som genereras från förnybara källor.  

Elnätet distribuerar redan 235 GWh el varje år till 10 600 invånare, och ökningen av förnybar energi från vind- och solkällor, ytterligare laddningsinfrastruktur och nya smarta eltjänster - för att inte tala om en växande befolkning - kräver ett nytt sätt att fungera.

Värnamo Energi behöver därför ett stabilt elnät som kan erbjuda 100% leveranssäkerhet dygnet runt, året runt, med tillräcklig kapacitet för att möta stadens växande behov.

Värnamo nätanslutning
Pågående arbete för nya nätanslutningen i Värnamo. Foto: Fredrik Gof

Lösning

Värnamo Energi har säkrat framtiden för sitt elnät genom att investera i en ny heltäckande och toppmodern anslutning till 50 kV-nätet från Hitachi ABB Power Grids, som inkluderar ett gasisolerat ställverk (GIS) och en avancerad kontrollutrustning samt montage och driftsättning.

Den nya nätanslutningen, som ska byggas i nordöstra Värnamo, kommer att ersätta den tidigare som har varit i drift sedan 1970-talet. GIS-stationen är mindre i storlek, mycket tillförlitlig och kan användas säkert i trånga utrymmen. Den gamla lösningen kommer att avlägsnas så snart den nya är driftsatt.

"Värnamo Energi har ett tydligt fokus på hållbar tillväxt. Vi investerar i vårt lokala nät för att vara väl rustade för att möta både nuvarande och framtida krav på stabil eldistribution"

Malin Classon, vd för Värnamo Energi

Resultat

I december 2022 kommer den nya nätanslutningen i Värnamo att vara driftsatt och klar för en stabil eldistribution med hög tillförlitlighet, kompakthet och miljöeffektivitet.

"Tack vare den nya lösningen från Hitachi Energy (tidigare Hitachi ABB Power Grids) kommer Värnamo Energi att ha tillräcklig kapacitet för både nuvarande och framtida elbehov. Vi är mycket glada över att få vara med och säkerställa en stabil elleverans till Värnamo Energis kunder i många år framöver", säger Jenny Larsson, vd på Hitachi Energy i Sverige.

Läs mer