Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Engineer inspecting substation

Ventilavledare

Ventilavledaren är en viktig komponent för att öka elnätets tillförlitlighet eftersom den fungerar som det primära skyddet mot atmosfäriska och kopplande överspänningar. Hitachi Energy har mer än 75 års erfarenhet av konstruktion och tillverkning av ventilavledare. Verksamheten erbjuder ett komplett sortiment med produkter för låg-, mellan- och högspänningstillämpningar, bestående av lösningar för växelströms- och likströmssystem upp till 1 100 kV.

Säkert och tillförlitligt skydd för elutrustning

Hitachi Energys ventilavledare är det primära skyddet mot atmosfäriska och kopplande överspänningar. Hitachi Energy erbjuder ett komplett utbud av ventilavledare för låg-, mellan- och högspänningstillämpningar. Sortimentet består av växelströms och likströmslösningar för upp till 1 100 kV och ventilavledare för specialtillämpningar som järnvägar, likspänningsbegränsande enheter och många andra ändamål. Konstruktionerna uppfyller IEC 60099-4 och ANSI/IEEEC62.11.

Tillämpningar

  • Skydd för AIS- och GIS-stationsutrustning
  • Skydd av växelströms och likströmsbaserade dragkraftsystem
  • HVDC-skydd
  • Skydd för seriekondensatorgrupper
  • Skydd för kablar
  • Skydd för överföringsledningar
  • Installation i förorenade områden och områden med hög seismisk aktivitet

Varför Hitachi Energy?

  • Våra ventilavledare är konstruerade för att vara säkra och överleva höga påfrestningar med lätthet
  • Starkt fokus på kvalitet i alla skeden, från råmaterial till färdig produkt
  • Anpassade lösningar för skyddsnivåer, energikapacitet och olika dimensioner kan också utvecklas

Nyheter

Berättelser om kundframgång

Service

Kontakta oss

Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

Relaterat erbjudande