DSSP-frånskiljarna är tillgängliga för upp till 245 kV, 4 000 A och 50 kA. Frånskiljaren för halv-strömavtagare är lämplig för fördelningsstationer med litet installationsområde och används när samlingsskenor är arrangerade på två nivåer. Den kan installeras i linje med eller vinkelrätt mot den överliggande bussen och kan användas för både flexibla och styva samlingsskenor.
Frånskiljare för halv-strömavtagare DSSP
Maximal tillförlitlighet och minimalt underhåll
Huvudfunktioner egenskaper
- Minimerat kontaktmotstånd
- Huvudströmväg med öppen struktur för överlägsna värmeprestanda och enkel uppgradering av märkström
- Tillförlitlig elektrisk kontakt
- Tillförlitliga mekaniska leder med korrosionsskydd
- Isbrytningskapacitet
Varför Hitachi Energy?
- Världsomfattande erfarenhet
- Maximal tillförlitlighet och minimalt underhåll
- Energisnål lösning
- Snabbt och enkelt upprättande
- Tillförlitlig och smidig drift
- Lämplig för ett stort urval av miljöförhållanden
Prestandadata i korthet
Nominell spänning (kV) | 123 | 145 | 245 |
---|---|---|---|
Nominell ström (A) | upp till 4 000 | ||
Kort tids strömtålighet (kA) | upp till 50 | ||
Spänningstålighet vid effektfrekvens | |||
mot jord | 230 | 275 | 460 |
över isolerande avstånd | 265 | 315 | 530 |
Spänningstålighet vid kort stöt | |||
mot jord | 550 | 650 | 1050 |
över isolerande avstånd | 630 | 750 | 1200 |
Kontakta oss
Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig