Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Generatoreffektbrytare HEC 9 för 250–300 kA

Världens största generatoreffektbrytare (GCB)

HEC 9 har utvecklats som ett system för stora kraftverk som kärnkraftverk, kolkraftverk och vattenkraftverk. Den har världens högsta prestanda med kortslutningsströmmar på upp till 300 kA och är dessutom mycket lämplig för eftermonteringar eller utbyten av gamla GCB:er med air-blast teknik.

Den är baserad på Hitachi Energys välbeprövade och mycket tillförlitliga SF6-teknik och möjliggör lägre livscykelkostnader och erbjuder tid till renovering på upp till 20 år.

Den levereras i enfassystem för att underlätta transport och installation med plugin-konstruktion för att minimera aktiviteterna på platsen. Förutom effektbrytare, frånskiljare, kondensatorer och kontrollskåp ingår även ett brett urval av ytterligare komponenter, såsom jordnings- och startbrytare, ström- och spänningstransformatorer samt överspänningsskydd.
 

Applikationer

  • Load current upp till 33,500 A
  • Power units upp till 2 000 MW
  • Inomhus- eller utomhusinstallation
  • Utbyten eller eftermonteringar av gamla enheter

Varför Hitachi Energy?
 

  • Naturligt kylt upp till 28 500 A
  • Levererar  en hög prestationsnivå
  • Ger de lägsta livscykelkostnaderna - maximal systemtillgänglighet och tillförlitlighet
  • Baserat på SF6 är den det enda alternativet till gamla och föråldrade GCB:er inom med påblåsningsteknik
  • Fullständigt typtestad i enlighet med IEEE C37.013, den världsomfattande GCB-standarden
Tillgängliga alternativ:
Product image for: Generatoreffektbrytare HEC 9 för 250–300 kA

Korta prestationsdata

System Type HEC 9-250L HEC 9-250XL HEC 9-300L HEC 9-300XL
Rated maximum voltage [kV] 31,5 31,5 31,5 31,5
Nominell frekvens [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60
märkspänningstålighet vid effektfrekvens [kV] 80 80 80 80
märkspänningstålighet vid kort stöt [kV] 150 150 150 150
Rated short-circuit breaking current [kA] 250 250 300 300
         
HEC 9 med 50 Hz *)        
Märkvärde för normalström [A]: naturligt kyld upp till 28 500
(naturligt kyld)
upp till 33 500
(utökad konvektion)
upp till 28 500
(naturligt kyld)
upp till 33 500
(utökad konvektion)
         
HEC 9 med 60 Hz *)        
Märkvärde för normalström [A]: naturligt kyld upp till 26 500
(naturligt kyld)
upp till 32 500
(utökad konvektion)
upp till 26 500
(naturligt kyld)
upp till 32 500
(utökad konvektion)
*) med IPB longitudinell tryckluftskylning upp till 57 000   upp till 57 000