Generatoreffektbrytare HECS för 80–130 kA
Världens största installerade bas
Det stora urvalet av märkvärden med kortslutningsströmmar från 80 till 130 kA och märkström på upp till 23 000 A gör HECS till världens mest använda GCB för generatorer på upp till 800 MW. Hela HECS–sortimentet är naturligt kylt och dess tillförlitlighet har bevisats i fler än 2 000 installationer över hela världen sedan år 2003.
Den har den lägsta livscykelkostnaden med upp till 20 000 CO körningar utan last eller 20 år mellan större renoveringar.
Med mindre och standardiserade dimensioner är HECS enkel att installera och mycket lämplig för utbyte och eftermontering.
3-fassystemet innehåller kretsbrytare, frånskiljare, kondensatorer och kontrollskåp, och erbjuder ett brett urval av ytterligare komponenter som jordnings- och startbrytare, ström- och voltage transformatorer samt ventilavledare Den levereras färdigmonterad för att minimera installations- och driftsättningstiden på plats.
Applikationer
- Alla typer av pumpkraftverk upp till 800 MW
Varför Hitachi Energy?
- Helt naturlig kylning
- Hög mekanisk uthållighet för att minimera livscykelkostnaderna
- Hög tillförlitlighet stöds av en lång och världsomspännande referenslista
- Fullständigt typtestad i enlighet med IEEE C37.013, den globala GCB-standarden
Tillgängliga alternativ:
Korta prestationsdata
| Systemtyp | HECS-80 | HECS-100 | HECS-130 |
|---|---|---|---|
| Högsta märkspänning [kV] | 23 | 25,3 | 25,3 |
| Nominell frekvens [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Märktålighet vid effektfrekvens [kV] | 60/(80) | 60/(80) | 60/(80) |
| Märktålighet vid kort stöt [kV] | 125/(150) | 125/(150) | 125/(150) |
| Nominell kortslutningsbrytningsström [kA] | 80 | 100 | 130 |
| HECS med 50 Hz | |||
| Märkvärde för normalström [A] S: | upp till 8 500 | ||
| Märkvärde för normalström [A] M: | upp till 10 500 | upp till 10 500 | |
| Märkvärde för normalström [A] L: | upp till 13 000 | upp till 13 000 | |
| Märkvärde för normalström [A] Lplus: | upp till 14 500 | upp till 14 500 | |
| Märkvärde för normalström [A] XLp: | upp till 18 000 | upp till 18 000 | |
| Märkvärde för normalström [A] XXLp: | upp till 23 000 | ||
| HECS med 60 Hz | |||
| Märkvärde för normalström [A] S: | upp till 8 000 | ||
| Märkvärde för normalström [A] M: | upp till 10 000 | upp till 10 000 | |
| Märkvärde för normalström [A] L: | upp till 12 000 | upp till 12 000 | |
| Märkvärde för normalström [A] Lplus: | upp till 13 700 | upp till 13 700 | |
| Märkvärde för normalström [A] XLp: | upp till 17 100 | upp till 17 100 | |
| Märkvärde för normalström [A] XXLp: | upp till 21 700 |