Strömtransformatorer av typ PA
En lösning för mätning med hög noggrannhet i ert elnät
Utomhus enfas induktiva strömtransformatorer typ PA72a, PA123a och PA145a är utformade för att leverera mät- och skyddssystem i elnät med den högsta spänningen på 72,5 kV, 123 kV respektive 145 kV och en frekvens på 50 eller 60 Hz.
Strömtransformatorer av typ PA72a, PA123a i PA145a är konstruerade med toppkärnkonstruktion. De aktiva elementen sitter i ett hermetiskt hölje inuti transformatorns översta del. PA-strömtransformatorer är fyllda med PCB-fri transformatorolja.
Konstruktionen med kärnan överst gör det möjligt att uppnå höga värden i termiska och dynamiska kortslutningsströmmar, såväl som ett stort urval av nominella primära strömmar och utmatningar från sekundära utmatningslindningar.
Applikationer
- I mätsystem för elfakturering
- i elnätets säkerhetssystem
- i styrsystemet för elnätet
Varför Hitachi Energy?
Hitachi Energy har utvecklat en toppmodern konstruktion för att ge våra användare förmåner så som bättre elprestanda, förbättrad miljötålighet och lång problemfri livslängd. Detta åstadkoms med:
- Användning av material av hög kvalitet som uppfyller tillämpliga standarder från beprövade leverantörer
- Olja som används för impregnering av transformatorer (enligt IEC 60296) innehåller inte klorföreningar (PCB)
- Stabil mätningsnoggrannhet under apparatens hela livslängd
- Hög mekanisk och elektrisk styrka
- Alla delar är tillverkade av icke-korroderande material
- Underhållsfri
- Korta leveranstider
- Lång livslängd på mer än 25 år
Allmänna data för instrumenttransformatorn
Parameter |
Värde** |
||
Typ |
PA72a |
PA123a |
PA145a |
Överensstämmelse med standarder |
IEC 61869-2, PN-EN 61869-2 |
||
Högsta systemspänning |
72,5 kV |
123 kV |
145 kV |
Märkspänningstålighet vid effektfrekvens vid 50 Hz |
140 kV/60 s |
230 kV/60 s |
275 kV/60 s |
Märkspänningstålighet vid kort stöt 1,2/50 μs |
325 kV |
550 kV |
650 kV |
Nominell frekvens |
50 eller 60 Hz |
||
Minsta krypavstånd |
16, 20, 25, 31 mm/kV |
||
Total vikt |
Upp till 420; 360* kg |
||
Isolerande oljevikt [fri] |
Upp till 90 kg |
||
Omgivningstemperatur |
-40 °C till +40 °C |
||
Höjd |
max. 1 000 m |
||
Fuktighet |
Upp till 100 % vid 30 °C |
||
* kompositisolator
** andra parameterintervall tillgängliga på begäran