IGBT- och diodmoduler med kretstyperna SPT, SPT+, SPT++ och TSPT+
Hitachi Energys IGBT-effektmoduler är tillgängliga från 1 700 till 6 500 Volt, som enkla, dubbla/fasben, chopper-IGBT och moduler med dubbeldioder. HiPak IGBT-modulerna med hög effekt har låga förluster i kombination med mjukbrytarprestanda och rekordbrytande Safe Operating Area (SOA). De nyligen introducerade IGBT-modulerna 62Pak och LoPak med snabb omkoppling och medelhög effekt har lägsta omkopplingsförluster, full drift vid 175 °C med full fyrkantig SOA och standardpaket som möjliggör byte av drop-in.
För nedladdning och utskrift av datablad i PDF-format, klicka på artikelnummer.
- 1 200 V
- 1 700 V
- 3 300 V
- 4 500 V
- 6 500 V
Artikelnummer | Spänning VCES (V) |
Ström IC (A) |
Typ | Paket | Plecs-modell | Erbjudande |
---|---|---|---|---|---|---|
5SNG 0600R120500 | 1200 | 2 x 600 | Fasben IGBT | LoPak | XML | Begäran |
5SNG 0600R120590 | 1200 | 2 x 600 | Fasben IGBT | LoPak | XML | Begäran |
5SNG 0900R120500 * | 1200 | 2 x 900 | Fasben IGBT | LoPak | Begäran | |
5SNG 0900R120590 * | 1200 | 2 x 900 | Fasben IGBT | LoPak |
XML | Begäran |
Höjdpunkter
Kontakta oss
Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig