Containerinstallerade och prefabricerade stationer
Kunder som behöver kortare totala leveranstider och minimalt arbete på plats har varit de viktigaste drivkrafterna för Hitachi Energys utveckling av prefabricerade inomhusstationer. Mindre distributionsstationer är uppdelade i moduler i containerstorlek som kan tillverkas, monteras och testas på fabriken, vilket möjliggör enkel transport samt snabb installation och idrifttagning på plats.
Den prefabricerade byggnaden skyddar utrustningen mot inverkan från omgivningen och ökar därmed stationens tillgänglighet och tillförlitlighet. Staket kan utelämnas, vilket förenklar tillståndsgivning samtidigt som stationens estetiska utseende förbättras.
De anpassade och kompakta lösningarna kräver mindre mark i anspråk och omfattar färdiga primära och sekundära kablar. Tillämpningar sträcker sig från små distributionssystem till integrering av förnybar produktion. Snabb uppställning och demontering gör det dessutom lätt att flytta dem och lämpliga för användning som hjälpstationer under reparation eller underhåll av befintliga primära stationer.
Varför Hitachi Energy?
- Fabrikstestade och monterade enheter kan installeras och tas i drift inom några dagar
- Kompetent support från vårt globala servicenätverk i 100 länder
- Beprövad, toppmodern utrustning
- Kompletta interna systemintegreringsfunktioner från en och samma källa
- Säkerställande av hög kvalitet, fokus på hälsa, säkerhet och miljö
- Optimerade lösningar för hög prestanda, effektivitet, flexibilitet, tillförlitlighet och låg livscykelkostnad
- IEC 61850-kompatibla styr-, skydds- och kommunikationssystem möjliggör lokal fjärrstyrning och övervakning
Tillämpningar
Relaterat erbjudande
Kontakta oss
Skicka din förfrågan så kontaktar vi dig