Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Skydda omgivande ekosystem

Minimera lokal påverkan

Att eliminera mineraloljeläckage och förbättra säkerheten är avgörande.

Vår erfarenhet av biologiskt nedbrytbara isoleringsvätskor är oöverträffad, med över 200 krafttransformatorer  installerade i 21 länder runt om i världen, totalt över 10 500 MVA levererade och 950 år i drift. Dessutom finns över 65 000 distributionstransformatorer (slutet av 2020).

Transformatorer som innehåller dessa vätskor, som är biologiskt nedbrytbara och säkrare, skyddar inte bara den lokala  miljön utan även människor samtidigt som de ökar transformatorns livslängd och minskar anläggningens  fotavtryck – med mindre utrymme och resurser.

 

  • Biologiskt nedbrytbar

  • Högre flampunkt, minimerar brandrisken

  • Minskad påverkan av övergödning och sötvattentoxicitet

  • Längre livslängd

  • Fotavtryck och kostnadsminskning

  • Testad upp till 420 kV/BIL 1 425 kV

EconiQ-transformatorer

Relaterade produktkategorier

 EconiQ™ Transformers
EconiQ™ Transformatorer

Att tillsammans skapa en framtid med hållbar energi

Avkolning
Resan till koldioxidneutral
Transformer health in the real world
Förbättrad säkerhet för människor
Säkerhet är vår prioritet
Ansvarsfull användning av resurser
Göra det mesta med det vi har
Livscykelanalys
Vi är med dig från början till slut
Medskapande av kunder
Samverkande hållbarhetsresa

Lär känna mer

LYS186599_2
Transformatorer
Hitachi Energy erbjuder distributions- och effekttransformatorer, torrisolerade och EconiQ-transformatorer såväl som tjänster för industriella och handelstillämpningar.
Part of categoryCustomer Story
Ester-fluid power transformer
India's most powerful ester-fluid power transformer for Tata Power
Transformatorisolering och komponenter
Världens bredaste och mest tillförlitliga sortiment av transformatorkomponenter och -isolering