Välj din region och ditt språk

OK

Meny

likströmsdämpare

Effektiv, tillförlitlig och kostnadseffektiv lösning för att minska buller och förluster på krafttransformatorer orsakade av ls

I  transformator drift orsakar jordpotentialskillnader på vanligtvis mindre än några 10 volt parasitiska ls. Dessa strömmar kan orsaka en ökning av transformatorbrus och förluster utan belastning.

Genom att mildra parasitiska strömmar som passerar genom transformatorns neutral, kan dessa effekter minimeras.

Hitachi Energy introducerar likströmsdämpare – en innovativ och effektiv lösning som effektivt kan undertrycka sådana ls-strömmar och förbättra nätets kvalitet.

likströmsdämpare från Hitachi Energy är en unik lösning med endast passiva komponenter inbyggda. Den skiljer sig från alla andra liknande lösningar som finns tillgängliga.

Den modulära utformningen av likströmsdämpare gör den flexibel och anpassningsbar för att matcha krafttransformatorns skick på plats. Väderbeständiga lösningar för likströmsdämpare erbjuds som standardalternativ för denna applikation.

Hitachi Energy kan också erbjuda utvärdering och mätningar på plats för att tillhandahålla den bästa lösningen.

DC Mitigator

Varför välja likströmsdämpare från Hitachi Energy för din krafttransformator

Finns för nya och eftermonterade transformatorer
Minimalt utrymme krävs
Kostnadseffektiv lösning
Inga isolerande eller kylande vätskor
Säker anslutning till jord

likströmsdämpare

  • Unik lösning med endast inbyggda passiva komponenter
  • Lågt underhåll
  • Hög tillförlitlighet och låg driftkostnad på grund av användning av passiva komponenter
  • Integration av övervakning möjlig
  • Modulär design för enkel anpassning
  • Operativa besparingar med minskade kostnader för förluster
  • Undvika ljudbarriärer i vissa fall

Funktionell lösning

  • likströmsdämpare är installerad mellan transformatorns neutral och jordningen.
  • Blockerar ls för driftspänningar på 10, 20, 30 eller 40 V.
  • Obalanserad vs inom gränserna för rutnätskoder passerar igenom.
  • Felströmmar passerar med försumbar neutral spänningshöjning.
  • Hög ls/GIC upp till 100 A kan passera på obestämd tid.
  • ls/GIC upp till 200 A kan passera genom i flera minuter.
  • Misslyckas säkert till ett fast jordat tillstånd om gränserna överskrids.
likströmsdämpare

Nedladdningar och referenser

Bipacksedel för likströmsdämpare

Relaterade produktkategorier

Lär känna mer

LYS186599_2
Transformatorer
Hitachi Energy erbjuder distributions- och effekttransformatorer, torrisolerade och EconiQ-transformatorer såväl som tjänster för industriella och handelstillämpningar.
Transformatorisolering och komponenter
Världens bredaste och mest tillförlitliga sortiment av transformatorkomponenter och -isolering
Transformer service
Aging assets, rising energy demand, and the critical need to avoid unplanned outages are challenging worldwide utilities and industrials. The service portfolio of Hitachi Energy allows utilities and industrials to maximize the return on transformer assets by ensuring high reliability, reducing life cycle costs, and ensuring optimized performance while lowering environmental impact.