-----
Diversidade + colaboração = grande inovação

Na Hitachi Energy, vivemos de acordo com essa equação poderosa.

Junto com clientes e parceiros, estamos promovendo um futuro de energia sustentável para todos. Só reconheceremos esse futuro quando todos tiverem um lugar à mesa em uma cultura inclusiva e colaborativa.

É por isso que criamos o Diversity 360.

Objetivo Da Posição

Operar empilhadeira transportando, armazenando, endereçando e expedindo todos os tipos de materiais / peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, ou transformadores, entre outras necessidades da rotina diária do Almoxarifado e áreas produtivas, obedecendo as regras e procedimentos para a condução desse tipo de veículo, seguindo orientações e atuando em conformidade com as normas e políticas de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Integridade.

Principais Responsabilidades:

1. Operar empilhadeira devidamente capacitado atendendo as demandas do Almoxarifado, áreas e setores produtivos, apoiando a operação da unidade, seguindo as normas e procedimentos predefinidos para este tipo de equipamento e conforme treinamento realizado (segurança do trabalho, meio ambiente, abastecimento, manuseio de produtos químicos, etc.).

2. Expedir e movimentar todos os tipos de materiais e peças (e ou transformadores) e todos os tipos de materiais conforme a demanda, através do carregamento das carretas operando a empilhadeira (de grande capacidade)  ou ponte rolante.

3. Conduzir os equipamentos de movimentação de carga,  reabastece-los e verificar as condições /  estado geral de conservação dos mesmos, observando combustível, freios, sistemas hidráulicos, etc, frente às recomendações dos fabricantes e conforme os modelos, preservando a vida útil e seguindo os procedimentos e normativas estabelecidos, comunicando imediatamente ao Líder a possibilidade de falhas ou necessidade de intervenção para garantir a segurança operacional.

4. Cumprir e multiplicar as normas e instruções de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Integridade, assim como obedecer aos locais segregados e apoiar e recomendar avisos e sinalização nos trajetos mais recorrentes.

5. Auxiliar a produção nas movimentações internas, cargas e descargas, transporte de materiais (graneis, líquidos, sólidos, transformadores,  troca  de cilindros de gases, entre outros), realizando manobras com a empilhadeira (com ou sem carga), cuidando da integridade das instalações, equipamento, produtos e pessoas, assim como estornar fisicamente os materiais para os estoques (tanques, transformadores, entre outros).

6. Auxiliar nas demais demandas do Almoxarifado, atendendo o plano de produção,  abastecendo as células produtivas com  a preparação de kits de materiais especificados e com  comutadores com a respectiva fiação, conforme o projeto, seguindo as  ordens de produção, no prazo, quantidade e  qualidade requeridas.

7. Utilizar EPI’s Equipamentos de Proteção Individual, conforme as normas e procedimentos internos e orientação de Saúde Segurança no Trabalho.

8. Zelar pela segurança, limpeza e organização do local de trabalho e manter-se atualizado com relação às diversas políticas da qualidade.

Principais Requisitos:
- Ensino Médico Completo

- Possuir conhecimentos em NRs 11 e NR 35

- Possuir experiências prévias em Operação de empilhadeira de até 5 toneladas.

- Possuir Curso de empilhadeira atualizado

- Possuir CNH B

Plats Guarulhos, São Paulo, Brazil
Jobbtyp Full time
Erfarenhet Experienced
Jobbfunktion Supply Chain
Avtal Regular
Publiceringsdatum 2025-02-07
Referensnummer R0075941

Om Hitachi Energy

Hitachi Energy är en global teknikledare som arbetar för en hållbar energiframtid för alla. Vi betjänar kunder inom energi-, industri- och infrastruktursektorerna med innovativa lösningar och tjänster över hela värdekedjan. Tillsammans med kunder och partners utvecklar vi banbrytande teknik och möjliggör den digitala omvandling som krävs för att påskynda energiomställningen mot en koldioxidneutral framtid.

Vi sysselsätter cirka 45 000 personer i 90 länder som varje dag arbetar målmedvetet och använder sina olika bakgrunder för att utmana nuläget. Vi välkomnar dig att ansöka idag och bli en del av ett globalt team som jobbar för: Mångfald + Samarbete = Stor Innovation.