HVDC Classic (LCC)
Högeffektsöverföring (High power transmission)
HVDC LCC som Hitachi Energy kallar HVDC Classic används främst för att ansluta fjärrproduktion över långa avstånd, elnätsanslutningar och likströmslänkar i växelströmsnät, över land eller under vatten, där konventionella växelströmsmetoder inte kan användas.
Idag finns det fler än 170 HVDC LCC-installationer i alla delar av världen. HVDC Classic överföringen har vanligtvis en märkeffekt på mer än 100 megawatt (MW) och många ligger i området 1 000–12 000 MW.
Med HVDC Classic från Hitachi Energy är det möjligt att överföra ström i båda riktningarna och att stödja befintliga växelströmsnät för att öka elnätets robusthet, styrningsmöjligheter och stabilitet.
Vad är HVDC Classic?
- Det mest ekonomiska sättet att överföra ström över långa avstånd
- Långa kabelanslutningar under vatten är möjliga
- Ungefär tre gånger mer ström i en ledningsgata än växelström i luftledningar
Kontakta oss
Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig