Välj din region och ditt språk

OK

Meny

SEMIS 2.0 Inledning

EMIS 2.0: Nya horisonter för produktutvärdering på systemnivå

Den välkända SEMIS 1.0 håller på att avvecklas och kommer att ersättas av den kraftfullare SEMIS 2.0-lösningen den 1 september   2023. SEMIS 2.0 har utökats avsevärt, vilket effektiviserar utvärderingsprocessen från filtrering via parameterjämförelse med termiska förluster och dynamisk analys.

Produktväljare

Filtrera produkter baserat på viktiga parametrar för att välja endast de mest relevanta produkterna. Tabellvyn anger relevant information och möjliggör snabbt förval av önskade produkter för senare jämförelse och simulering, som läggs till i listan över produkter som ska undersökas.

 

iDatablad

Direkt datajämförelse utförs i det digitala databladet. Förvalda produkter jämförs snabbt och samtidigt på parameternivå. Grafisk analys av effektförlustvektorer eller överföringsfunktion indikerar föredragna lösningar för din applikation. Anpassningsbara inställningar för driftspunkter gör produkterna ännu mer detaljerade.

Termisk SEMIS

Den djupgående termiska förlustanalysen avslöjar optimala lösningar baserade på anpassningsbar parametrisering med mer än 40 möjliga topologier.

Resultaten anges numeriskt och grafiskt för att identifiera optimala förhållanden. Parametersvepning gör det möjligt att analysera flera simuleringar för att ytterligare optimera inställningarna.

Dynamiska SEMIS

En enhets övergående omkopplingsbeteende simuleras för att avslöja påverkan på omkopplingsförluster och tidpunkter.

Anpassningsbara inställningar för driftspunkter möjliggör optimering av gateenhetens styrning och överskjutande spänning för att förbättra den totala effektiviteten enligt dina krav och produktfunktioner.

Simuleringar av kunder

Systemet SEMIS 2.0 kommer att lanseras för allmänheten den 1 september  2023. Kontakta din försäljningsrepresentant för eventuella simuleringskrav innan det nya systemet blir tillgängligt.

Se vår distributörslista för kontaktuppgifter till din kundkonsult.