Tuhannes WindSTAR™-tuulimuuntaja valmistui Hitachi Energyn Vaasan-tehtaalla

Features | 30.10.2024 | 2 min read

Hitachi Energy saavutti lokakuussa 2024 merkittävän virstanpylvään, kun Vaasan-muuntajatehtaalla valmistui tuhannes WindSTAR™-tuulimuuntaja.  Muuntaja on vihreän energiasiirtymän keskeisimpiä teknologioita ja ratkaisevassa roolissa mahdollistamassa hiilineutraalia energiatulevaisuutta sekä uusiutuvan energiantuotannon kasvua.   Vaasan-tehtaalta kotimaahan ja vientiin toimitetut muuntajat ovat varmistamassa puhtaan tuulisähkön jo useisiin miljooniin kotitalouksiin ympäri maailman.

Hitachi Energy lanseerasi WindSTAR™-tuulimuuntajat vuonna 2016 merituulituotannon kasvun tueksi ja niitä on käytössä monissa maailman suurimmissa merituulipuistoissa. Ne soveltuvat niin kiinteiden kuin kelluvien merituulisovellusten tarpeisiin - myös uusimpiin suuremman tehon turbiineihin ja ovat yhtiön OceaniQ™-portfolion¹ peruspilari.

WindSTAR™-muuntajat on suunniteltu tuulienergiastandardien, kuten APQP4Wind2  mukaisesti. Optimointiprosessissa jokaisesta uudesta mallista luodaan prototyyppi, joka tyyppitestataan sovelluskohteen ja asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Nykyiset yli 20 WindSTAR™-muuntajamallia on suunniteltu kestämään haastavia käyttöolosuhteita offshore-ympäristöissä. Ne ovat kompakteja, rakenteeltaan kevyitä ja kestävät hyvin tuulivoimatuotannolle tyypillistä tärinää, äkkinäisiä liikkeitä ja vaihtelevia sähkökuormia.

"Tämä on hieno yhteinen menestystarina, jossa kehitystyö yhdessä asiakkaan kanssa on avainasemassa. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ymmärtääksemme ja vastataksemme heidän tarpeisiinsa – ja myös maailmanlaajuista yhteistyötä teknisten standardien ja protokollien kehittämisessä. Upeat saavutukset ja innovaatiot ovat kaikkien muuntajatehtaidemme käytössä ympäri maailmaa ja tukemassa asiakkaidemme kestävän kehityksen matkaa", sanoo Pietro Cester, Transformers Manager, HUB Europe, Hitachi Energy.

Kun WindSTAR™-muuntajat lanseerattiin vuonna 2016 oli niiden jännite 33 kilovolttia (kV). Nykyään jännitekapasiteetti on kaksinkertaistunut 66 kilovolttiin, mikä mahdollistaa muuntajien käytön suuremmissa ja tehokkaammissa tuuliturbiineissa, pienentää sähköhäviöitä ja parantaa tuulipuistojen kustannustehokkuutta.

"Haastamme itseämme jatkuvasti tarjotaksemme asiakkaillemme kehittyviä tuotteita, jotka tukevat tulevaisuuden sähköjärjestelmän dynaamisia vaatimuksia. Meille on tärkeää toimia energia-alan kehityksen kärjessä ja käyttää asiantuntemustamme tukemaan asiakkaitamme meneillään olevassa historiallisessa energiamurroksessa. Muuntajat ja muuntaja-ammattilaisemme ovat mahdollistamassa vahvemman, älykkäämmän ja vihreämmän sähköjärjestelmän", sanoo Toni Koskinen, Hitachi Energyn Vaasan-muuntajatehtaan johtaja.

"Merituulivoiman määrä kasvaa voimakkaasti maailmanlaajuisesti osana vihreää energiasiirtymää. Useita hankkeita on valmisteluvaiheessa eri puolilla Eurooppaa. Tuulimuuntajien asiantuntemuksellemme on siis kysyntä ja tarve myös tulevaisuudessa. Vaasan-tehtaallamme valmistetut tuhat WindSTAR™-muuntajaa ovat erinomainen saavutus ja todiste innovaatiokyvystämme ja tuotantomme tehokkuudesta. Henkilöstömme Vaasassa ansaitsee suuren tunnustuksen tästä merkittävästä saavutuksesta", Pietro Cester sanoo.

Hitachi Energyn Vaasan-muuntajatehtaalla kehitetään ja valmistetaan erikoismuuntajia vaativiin käyttökohteisiin energia- ja verkkoyhtiöille, teollisuuteen, liikenteeseen ja infrastruktuurikohteisiin. Yhtiö ilmoitti keväällä 2024 investoivansa 170 miljoonaa euroa uuteen Hitachi Energy Park -tuotanto- ja teknologiakeskukseen Vaasan seudulla. Investointi mahdollistaa muuntajien tuotanto- ja testauskapasiteetin kaksinkertaistamisen Suomessa tukemaan puhtaan energian siirtymää. Vaasan tehtaalla on juhlistettu tänä vuonna myös teollisen muuntajatuotannon 110-vuotista historiaa Suomessa.  Suomessa yli 50% tuotetusta tuulisähköstä virtaa kotitalouksiin, yrityksiin ja teollisuuteen Hitachi Energyn toimittamien muuntajien ja sähköasemien läpi.  

Notes
1 OceaniQ is Hitachi Energy’s innovative offshore portfolio of products, solutions, and services for reducing costs, increasing safety and improving efficiency for the offshore segment. Combining cross-industry competence from the power and marine sectors, the portfolio addresses applications for fixed platforms, floating structures and subsea power systems for wind, marine and other offshore operators.
2 APQP4Wind is a non-profit organization endorsed by world-leading utilities, wind turbine manufacturers, and suppliers. Its goal is to enhance the quality of products in the wind industry and reduce the cost of energy. APQP4Wind simplifies processes, offers standards to replace company-specific procedures, and sets aligned methods for all suppliers globally.

Lue lisää