Augmenter la disponibilité opérationnelle, la sécurité et la flexibilité dans tous les types de centrales électriques à travers le monde
Avec plus de 8 000 produits livrés dans plus de 100 pays, Hitachi Énergie est le chef de file de la conception et de la fabrication de disjoncteurs de générateur depuis 1954. Nous offrons le portefeuille le plus large et le plus moderne de GCB dans la technologie SF6 sur une gamme de valeurs nominales de court-circuit de 63 kA à 300 kA et des courants continus de 6 300 A à plus de 50 000 A pour répondre à la demande de tous les types de centrales électriques dans le monde ainsi que des applications de compensation synchrones.
Les disjoncteurs de générateur permettent de mieux protéger l’équipement clé, comme les générateurs et les transformateurs de puissance, à garantir la disponibilité des centrales électriques, à simplifier les procédures opérationnelles et à réduire les coûts. Nos disjoncteurs de générateur sont fabriqués en Suisse. Nous offrons des fonctionnalités uniques comme la fabrication allégée pour le plus court délai de livraison et la possibilité de participer à l’essai d’acceptation en usine (EAT) personnellement ou à distance en utilisant l’essai d’acceptation en usine à distance (EATF) à partir de n’importe quel endroit ayant accès à une connexion Internet.
Nos produits, services et solutions
- Produits
- Accessoires
- Composants et service
Amélioration de la disponibilité des centrales électriques
Gamme de disjoncteurs de générateur
Liens et téléchargements
- Webinaires
- Histoires de clients
- Livres blancs
Nouvelles sur les disjoncteurs de générateur
Service
Offre connexe
Quelque chose a attiré votre attention?
Notre équipe des ventes communiquera avec vous.