Fiabilité maximale et entretien minimal
Hitachi Énergie offre une large gamme de sectionneurs fiables et écoénergétiques pour répondre aux exigences des différents sites et conditions du réseau. Les sectionneurs vont de 72,5 kV à 550 kV. Nos sectionneurs sont conçus conformément aux normes CEI 62271-102 et CEI 62271-1. De plus, d’autres normes et règlements (p. ex. IEEE, GOST et GB) peuvent être satisfaites sur demande. Les laboratoires d’essais accrédités effectuent des essais de type sur les sectionneurs conformément aux dernières réglementations. La qualité de classe mondiale des sectionneurs est assurée par des essais périodiques électriques et mécaniques complets sur les poteaux et du mécanisme de commande de chaque sectionneur.
Applications
- Isolation de l’appareillage de puissance du réseau
- Pour la commutation de très petits courants ou lorsque aucun changement significatif de tension ne se produit dans les extrémités
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Expérience mondiale dans divers types d’environnements
- Performances mécaniques et électriques durables
- Nécessite un service d’entretien minimal avec les meilleurs dossiers de fiabilité opérationnelle
- Innovation et développement continus
Notre offre
- Sectionneurs à ouverture centrale
- Sectionneurs à ouverture double
- Sectionneurs à genou horizontal
- Sectionneurs pantographes
- Sectionneurs à ouverture verticale
- Sectionneurs semi-pantographes
Nouvelles
Service
Offre connexe
Quelque chose a attiré votre attention?
Notre équipe des ventes communiquera avec vous.