Transformateurs de mesure

Disponible de 25 kV à 800 kV pour la mesure, la protection et le contrôle

Les transformateurs de courant, les transformateurs de tension inductive, les transformateurs de tension capacitive, les transformateurs de courant/tension combinés et les transformateurs de tension de service de station sont conçus pour transformer les niveaux de courant et de haute tension en sorties de courant et de basse tension dans une proportion connue et précise spécifiée par les rapports de la plaque signalétique du produit. Toutes les unités sont adaptées à des applications spécifiques, soit pour fonctionner avec précision dans des conditions stables, soit pour maintenir une lecture de précision raisonnable jusqu’à des conditions de niveau de défaut extrêmes. 

Ces produits sont composés de conceptions remplies d’huile à haute résistance diélectrique utilisant des écrans en papier et en aluminium imprégnés d’huile de transformateur déshydratée et dégazée raffinée, ou de conceptions isolées au gaz SF6 classées par blindage et contrôlées par contrainte. Cela garantit des performances fiables et conservatrices pendant des décennies de service dans des environnements extérieurs mondiaux exigeants.

Applications

  • Mesure des revenus pour les services publics d’électricité, les producteurs d’électricité indépendants ou les utilisateurs industriels
  • Relais de protection à utiliser avec l’appareillage de commutation pour surveiller les niveaux de courant et de tension du système
  • Utilisation d’une large plage de courant de haute précision pour les installations électriques indépendantes
  • Besoins d’alimentation auxiliaire du poste dans les sous-stations ou pour les besoins d’alimentation dans les sites éloignés.

Pourquoi Hitachi Énergie?

Hitachi Énergie est un innovateur dans la technologie des transformateurs de mesure et possède la gamme de produits la plus complète sur le marché. L’accès aux dernières technologies, à l’approvisionnement mondial et aux processus à jour assure une longue durée de vie et répond aux besoins les plus stricts définis par l’industrie. Voici quelques-uns des avantages importants offerts par l’approvisionnement Hitachi Énergie :
 

  • Documentation à l’appui à jour sur les conceptions de la HVIT
  • Des processus et des matériaux de pointe pour une meilleure durée de vie
  • Les usines HVIT maintiennent la traçabilité selon les normes nationales de précision
  • Amélioration continue des produits de transformateurs de mesure en fonction des commentaires de l’utilisateur
  • Participation active de l’ingénierie à l’établissement de normes nationales pour l’industrie de la HVIT

Notre offre

Transformateurs et capteurs de courant
Transformateur de courant IMB (36 à 800 kV)
Transformateur de courant TG (72,5 à 800 kV)
Transformateur de courant CXM (25 à 170 kV)
Transformateur de courant COF (25 à 170 kV)
Transformateurs de courant de type PA (72,5 à 145 kV)
Transformateur de courant LB (30,5 à 330 kV)
Transformateur de courant LVB/IMT (40,5 à 550 kV)
Transformateur de courant LVQB (40,5 à 550 kV)

Nouvelles sur les transformateurs de mesure

Offre connexe

Transformateurs de mesure
Appareillage de connexion complet isolé à l’air (AIS)
Hitachi Energy's surge arresters for high and medium voltage applications
Parasurtenseurs
Hitachi Energy Disconnectors
Sectionneurs

Quelque chose a attiré votre attention?

Notre équipe des ventes communiquera avec vous.