"Abbiamo la responsabilità di aiutare i nostri clienti, come National Grid, ad accelerare la transizione energetica", ha dichiarato Markus Heimbach, managing director delle attività High Voltage Products di Hitachi Energy. "La tecnologia innovativa EconiQ Retrofill per le linee installate isolate in gas, insieme al nuovo portafoglio EconiQ, consentirà ai nostri clienti e all'intero settore di ridurre l'impronta di anidride carbonica e di passare rapidamente a soluzioni eco-efficienti".
"Il cambiamento climatico è la più grande sfida del nostro tempo e questa nuova tecnologia verde ci aiuterà a raggiungere la decarbonizzazione su larga scala sulla nostra rete di trasmissione elettrica. La soluzione di retrofill sostituisce l'SF6 riducendo le emissioni e senza interruzioni della rete; allo stesso tempo è efficiente, perché non è necessario spendere per sostituire gli apparati ", ha detto Chris Bennett, presidente ad interim di National Grid. "Siamo orgogliosi di lavorare con Hitachi Energy a questa soluzione concreta per la transizione del settore energetico verso la neutralità carbonica".
EconiQ è il portafoglio eco-efficiente di Hitachi Energy per la sostenibilità, in cui prodotti, servizi e soluzioni hanno dimostrato di offrire prestazioni ambientali eccezionali. Recentemente, l'azienda ha annunciato l'accelerazione del suo sviluppo di soluzioni eco-efficienti, delineando la sua roadmap EconiQ. Hitachi Energy, che ha posto la sostenibilità al centro del suo Purpose, promuove un futuro energetico sostenibile per tutti.
Nota
1. Calcolato sulle ipotesi che un’auto emetta circa 19 kg CO2 equivalente per 100 km e percorra 10.000 km all'anno, rispetto a una stima di perdita per gli impianti isolati in gas SF6 dell'1% all'anno..
2. Retrofill è il processo di sostituzione, in un apparato esistente, del gas SF6 con un mix eco-efficiente di gas per migliorarne le prestazioni ambientali lungo il ciclo di vita..