Semiconduttori

Offriamo uno dei più diversi portafogli di semiconduttori di potenza, tra cui GTO, IGBT, IGCT, tiristori e diodi nella gamma di potenza da 150 A a 13500 A e 200 V fino a 8500 V. Oggi la nostra vasta gamma di semiconduttori garantisce che i veicoli elettrici e i treni funzionino senza intoppi, generando energia in modo efficiente e le turbine eoliche girano in modo affidabile.

wind turbines in the Oiz eolic park

Reti elettriche: Le catene di approvvigionamento più all’avanguardia

La tua copia esclusiva di The Economist’s Technology Quarterly

Notizie sui semiconduttori

I nostri video

Semiconduttori di Hitachi Energy – Guidati da persone, scopo e innovazione

In che modo i semiconduttori IGCT favoriscono le energie rinnovabili?

Perché il mercato dei semiconduttori di potenza sta migrando verso il SiC?

Collegamenti e download

Ultime notizie da Grid Integration

Qualcosa ha catturato la tua attenzione?

I nostri commerciali ti risponderanno