Picture of two electrical engineers using a notebook computer standing at a power station to view the planning work by producing electrical energy at high voltage electrodes.

Sostituzione e smantellamento

Quando non sono più possibili l’aggiornamento, il retrofit o l’estensione, per proprietari e operatori è fondamentale valutare come sostituire le risorse. Basandoci sulla nostra esperienza secolare di installazioni complesse, definiamo nel dettaglio la strategia giusta per la sostituzione delle tue apparecchiature e collaboriamo con i partner per smaltire e riciclare in sicurezza le attrezzature obsolete.

Un’area di interesse chiave dei nostri team riguarda i metodi più avanzati per ridurre al minimo l’impatto ambientale di fine vita delle risorse OEM.

Ad esempio, per apparecchiature o bombole obsolete piene con SF6 offriamo il supporto per la gestione dei gas SF6 affinché il gas sia manipolato e gestito in un ambiente ecologico. Potrai smaltire e riciclare in sicurezza il tuo trasformatore obsoleto e installare un design sostitutivo corrispondente con la nostra soluzione di assistenza preconfezionata TX Life Replace.

Perché scegliere Hitachi Energy?
  • Il sondaggio preliminare eseguito da un tecnico dell’assistenza esperto valuterà le condizioni e le apparecchiature interessate,  al fine di proporre la soluzione più adatta.

  • Siamo fornitori di sistemi completi per le soluzioni di estensione, dalla proposta e dalla progettazione, alla produzione e al collaudo degli ipianti, fino alla messa in servizio del progetto.

  • Le nostre funzionalità di aggiornamento e retrofit offrono prestazioni operative nuove o migliori rispetto a quelle nuove.

  • Possiamo indicare quali programmi di estensione della durata utile hanno i requisiti necessari per il finanziamento  CapEx .
  • Risorse per la gestione ambientale e lo smaltimento delle apparecchiature smantellati o dei componenti non funzionanti.
  • Tecnologia brevettata Hitachi Energy (vincitore del Banksia Environmental Award 2012 di Clean Technology) per riportare i gas SF6 impuri a un livello di purezza del 99,99%.