Soluzioni di mobilità elettrica

DIRIGITI VERSO UN FUTURO ELETTRICO

Colleghiamoci, carichiamo e ottimizziamo.

Ti stai preparando ad aumentare i numero dei veicoli elettrici? In tal caso il prossimo passo è l’aggiornamento dell’infrastruttura di ricarica. Le aree di ricarica avranno bisogno di stazioni di ricarica intelligenti con ingombro minimo, accumulo di energia a batteria stazionaria per compensare le richieste di picco sulla rete e un sistema di gestione dell’energia per ottimizzare le operazioni al costo più basso. Hitachi Energy offre soluzioni per esigenze private, pubbliche o commerciali che ti aiutano a realizzare la transizione energetica e a mantenere la tua infrastruttura al passo con il mondo.

Collegati

alla rete con l’ausilio di competenze senza pari

Carica

le tuoi veicoli elettrici con le nostre soluzioni hardware poco ingombranti

Ottimizza

le operazioni e la manutenzione con soluzioni digitali
Market: Transportation
SALI A BORDO

Le tue esigenze si stanno EV-olvendo.

I veicoli elettrici sono disponibili in tutte le forme e dimensioni. Più pesante è il carico, maggiore è la potenza necessaria. Le nostre soluzioni sono progettate per ottimizzare l’infrastruttura esistente e aiutarti a crescere rapidamente senza interrompere le attività. ​

Hitachi Energy offre una soluzione end-to-end compatta, sostenibile, scalabile e affidabile dalla rete alla presa, che garantisce un’eccellenza operativa continua. Ti aiutiamo a creare un ecosistema e integrato e aperto che include una gestione dell’energia avanzata in grado di offrire visibilità e conoscenze fruibili dal campo di azione alla sala riunioni ai costi operativi più bassi.

>> Più pesante è il carico, maggiore è la potenza necessaria. >>

Aerial view of parking lot for car sharing business. Electric cars charging at charging station and powered by solar panel. 3D rendering image.

Stazione di ricarica e hub

Per esigenze di bassa potenza in movimento

Trasporto pubblico

Per depositi e sistema Electric Bus Rapid Transit (EBRT)​
Electric truck and van charging at charging station powered by solar panel system. 3D rendering image.

Commercio e logistica

Per una potenza di svariati megawatt nei depositi e in strada

Veicoli fuoristrada e speciali

Per una ricarica statica e dinamica ad alta potenza

MANTIENI I VEICOLI IN MOVIMENTO

Scopri le nostre soluzioni di mobilità elettrica

Desideri progettare, costruire, gestire o mantenere le tue risorse? Hitachi Energy è un partner fidato per l’intero ciclo di vita, dalla pianificazione alla progettazione, al&funzionamento fino alla manutenzione. Il tuo percorso di trasformazione verso una mobilità più intelligente inizia qui con l’elettrificazione del trasporto via terra.

CONTENUTO IN PRIMO PIANO

Hitachi Energy è impegnata a decarbonizzare le flotte di veicoli elettrici di tutto il mondo. Scopri come trasformare la tua attività per realizzare i tuoi obiettivi di sostenibilità aziendali.

Trasforma le sfide in opportunità di elettrificazione dei trasporti Riflettori su IDC

Trasforma le sfide in opportunità di elettrificazione dei trasporti

Webinar 17-03-2022 - 17-03-2022 Online

Powering the future of public transport

Powering the future of public transport. Charging strategies for bus fleets
Part of categoryBlog Post
30-05-2023 | 4 min read

Accelerating the electrification of public transportation at UITP

The time to connect, charge and optimize your e-fleets is now. Get ready to move with us.
STORIE DI SUCCESSO DEI CLIENTI

Guarda le nostre soluzioni in azione

Da oltre 100 anni Hitachi Energy collabora con i clienti nel settore dei trasporti di tutto il mondo per realizzare i loro progetti di trasformazione aiutandoli a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.

Mettiamoci in contatto

Non vediamo l’ora di lavorare con te!

FAI UN PASSO IN PIÙ

Pronto a trasformare la tua flotta?

Oggi stanno aumentando le richieste dei gestori di flotte. Che si tratti di veicoli commerciali e logistici, per il trasporto pubblico, fuoristrada e speciali o hub di ricarica, tutte le flotte sono destinate a un’evoluzione.

Collega, carica e ottimizza le tue flotte con Hitachi Energy.

Mettiamoci al lavoro!